Global icon

SMPM Серия рекомендуемые


Характеристики

Коаксиальные разъемы SMPM, соответствующие стандарту MIL, с байонетным замком

1. Характеристики: До 65 ГГц.
2. Зажимной замок, повышающий удобство использования, система блокировки.
3. Соответствуют требованиям к SMPM, указанным в стандарте MIL.
  • Тип разъема
  • Гнездо, Адаптер
  • Компоненты
  • Общий тип
  • 1.85mm, SMPM
  • Отраслевой стандарт
  • MIL
  • Влагозащита
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Волновой импеданс
  • 50.0 Ω
  • Частота (макс.)
  • 65.0 GHz
  • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
  • 1.9, 2.6 Max.
  • Количество контактов
  • 1
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 100, 500
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Расположение разъема
  • Прямой, Прямой угол
  • Покрытие центрального контакта
  • Золото
  • Внешнее покрытие контакта
  • Золото
  • Рекомендованный коаксиальный кабель
  • Внешний диаметр провода
  • Способ соединения проводов
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Мин. диаметр изоляции провода
  • Экранированный диаметр
  • Диаметр центрального проводника
  • Заметки к рекомендованному проводу
  • Рабочая температура (макс.)
  • 125 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -55, -40 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цвет провода
  • Тип 1 контакт разъема
  • SMPM, SMPM(FD), SMPM(SB)
  • Тип 2 контакт разъема
  • SMPM, 1.85mm
  • Возвратные потери
  • Тип разъема Подробности

Основные области применения/категории продуктов

Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.

Другие