ST Серия рекомендуемые
Характеристики
Interface Connectors for Portable Terminal Devices
1. Strong locking mechanism
2. Prevention against reversed or angle insertion
3. Optimal I/F for Small Devices
4. Multiple Variations
5. Cable Options
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка, Гнездо, Другие
- Компоненты
- Clamp, Bushing
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- Цикл соединения и рассоединения
- 10000
- Количество контактов
- 10, 18, 24, 36
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 0.5 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 100.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Способ соединения проводов
- Пайка
- Минимальное сечение провода (AWG)
- Максимальное сечение провода (AWG)
- Минимальное сечение провода (мм2)
- Максимальное сечение провода (мм2)
- Рабочая температура (макс.)
- 80 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -30 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип разъема Подробности
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.
КАТАЛОГ
Другие
- Harness Manufacturer Partner List - English [ST_Harness Manufacturer Partner List_Harness-Partner-DB.xlsx: 37 KB] * Регистрация обязательна.* Только для зарегистрированных пользователей