TJ*A Серия
Характеристики
Интерфейсный разъём для применения на железных дорогах.
Он может быть прикреплён к панелям размера 3U4HP для VME стоек или к компактной стойке PCI.Имеются варианты исполнения плата-провод или провод-провод. Подходит для использования с проводами размером сечения от AWG16 до AWG22.
1. Сочленение/ замыкание происходит одним плавным движением руки.
2. Для размыкания требуется нажать дополнительную кнопку разблокировки.
3. Прессованные контакты.
4. Два варианта вывода кабеля.
5. Алюминевый литой кожух.
6. Прочная механическая структура разъёма.
7. Защита контактов от попадания пыли.
8. Разнообразие вариантов ключей кодировки.
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка, Гнездо, Контакт, Другие
- Компоненты
- Coding Key
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- Отраслевой стандарт
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- Скорость передачи данных
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- 48 hours h
- Цикл соединения и рассоединения
- 500
- Количество контактов
- 28, 41
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 4.5 mm
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 2.0, 4.0 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0, 130.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- DC 30.0, 130.0 V
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой угол
- Сторона крепления
- Стандартные на плате
- Способ соединения проводов
- Обжим
- Минимальное сечение провода (AWG)
- 18, 22
- Максимальное сечение провода (AWG)
- 16, 20
- Минимальное сечение провода (мм2)
- 0.3, 0.75 mm²
- Максимальное сечение провода (мм2)
- 0.5, 1.25 mm²
- Рабочая температура (макс.)
- 105 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип разъема Подробности
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.