TNC Серия
Small Size Screw Coupling Type Connector for Wireless Equipment
Характеристики
Small Size Screw Coupling Type Connector for Wireless Equipment
1. 50Ω Impedance Matching Type, Coaxial Connector
2. Variation
3. Compliant Standards
4. RoHS2 Compliant
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка, Джек, Адаптер
- Компоненты
- Общий тип
- SMA, TNC
- Отраслевой стандарт
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 1.0, 4.0, 6.0, 16.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 500, 1000
- Тип монтажа
- Расположение разъема
- Прямой
- Покрытие центрального контакта
- Золото, Серебро
- Внешнее покрытие контакта
- Никель
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- 1.5D-HQEV
- Внешний диаметр провода
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 60, 85 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -55, -30 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип 1 контакт разъема
- SMA_Jack, TNC, TNC_Plug, RP-TNC
- Тип 2 контакт разъема
- TNC_Jack, SMA, SMA_Jack
- Возвратные потери
- Тип разъема Подробности
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.