Global icon

UX Серия Не рекомендуется для нового дизайна


Характеристики

разъёмы типа mini USB 2.0

1. Соответствует стандарту mini USB 2.0
2. Констукция контактов дифферeнциальной пары имеет равную длинну
3. Провода кабеля паяются прямо на плату штекера. В такой конструкции не требуются термоусадочные трубки
4. Лёгкая сборка штепсельной вилки
5. Варинаты для поверхностного монтажа или монтажа DIP
6. Варианты с или без позиционирующих штырьков
7. Пригоден для автоматического монтажа
8. Соответствует стандарту RoHS
  • Тип разъема
  • Вилка, Гнездо
  • Компоненты
  • Способ крепления к панели
  • Кабельная сборка
  • No
  • Длина провода
  • Общий тип
  • MiniUSB
  • Отраслевой стандарт
  • USB, USB2.0
  • Стандарты безопасности
  • Эксплуатационные характеристки
  • USB2.0
  • Скорость передачи данных
  • 0.48 Gbps
  • Влагозащита
  • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
  • 48 hours h
  • Цикл соединения и рассоединения
  • 5000
  • Количество контактов
  • 5
  • Заметки по числу позиций
  • Шаг контактов
  • 0.8 mm
  • Покрытие контакта
  • Золото
  • Тип крепления
  • Защёлка
  • Номинальная сила тока
  • 1.0 A
  • Номинальный ток другое
  • Номинальное напряжение (AC)
  • AC 30.0 V
  • Номинальное напряжение (AC) другое
  • Номинальное напряжение (DC)
  • Номинальное напряжение (DC) другое
  • Тип монтажа
  • SMT
  • Расположение разъема
  • Прямой угол
  • Сторона крепления
  • Стандартные на плате
  • Способ соединения проводов
  • Пайка
  • Минимальное сечение провода (AWG)
  • Максимальное сечение провода (AWG)
  • Минимальное сечение провода (мм2)
  • Максимальное сечение провода (мм2)
  • Рабочая температура (макс.)
  • 75 ℃
  • Рабочая температура (мин.)
  • -30 ℃
  • Направление монтажа
  • Плавающий диапазон(XY)(мм)
  • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
  • Цвет провода
  • Тип разъема Подробности

Основные области применения/категории продуктов

Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)

В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.