ZX Серия рекомендуемые
Характеристики
Micro-USB разъёмы для стандарта USB 2.0
Очень маленькие высоконадёжные разъёмы, соответствующие механическим, электрическим и экологическим требованиям стандарта Micro-USB (USB 2.0).
Розетки и вилки доступны в разнообразных монтажных стилях, что позволяет использовать их в различных приложениях.
1. Компактмий размер.
2. Различные типы розеток.
3. Различные типы вилок.
4. Легко сочленяются.
5. Hirose была первой компанией, которая получила сертификацию на Micro-USB (TID номер).
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка, Гнездо, Другие
- Компоненты
- Plug shell
- Способ крепления к панели
- Кабельная сборка
- No
- Длина провода
- Общий тип
- MicroUSB
- Отраслевой стандарт
- USB
- Стандарты безопасности
- Эксплуатационные характеристки
- USB2.0
- Скорость передачи данных
- 0.48 Gbps
- Влагозащита
- Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
- 48 hours h
- Цикл соединения и рассоединения
- 10000
- Количество контактов
- 5
- Заметки по числу позиций
- Шаг контактов
- 0.65 mm
- Покрытие контакта
- Золото
- Тип крепления
- Защёлка
- Номинальная сила тока
- 1.8 A
- Номинальный ток другое
- Номинальное напряжение (AC)
- AC 30.0 V
- Номинальное напряжение (AC) другое
- Номинальное напряжение (DC)
- Номинальное напряжение (DC) другое
- Тип монтажа
- SMT, Метод сквозного отверстия
- Расположение разъема
- Прямой, Прямой угол
- Сторона крепления
- Стандартные на плате, Обратный на плате, Обратный смещённый, Стандартные монтируемые снизу
- Способ соединения проводов
- Пайка
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
- -30 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- Тип разъема Подробности
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.