Global icon

Результаты:2товаров
  • BM54
    рекомендуемые

    BM54 Серия

    Small Floating Board-to-Board Connector,
    125ºC Heat Resistance, For Automotive Applications

     

    1. Stacking Height 3.0 to 4.5mm, Floating Range ±0.4mm, World's Smallest Width Class in Floating Board-to-Board Connectors

    2. Absorption of Misalignment

    3. 125℃ Heat Resistance for Automotive Specifications

    4. High Contact Reliability with Two- Point Contact

    5. Supports PCI-ex Gen4 (16Gbps) and MIPI D-PHY Ver. 2.1

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Шаг контактов
    • 0.4 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.4 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 3.0, 4.0 mm
    • Выста стыка
    • 3.0, 4.0 mm
    • Количество контактов
    • 30, 40, 50
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Yes
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.3 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 125 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • DF40T
    рекомендуемые

    DF40T Серия

    0.4mm Pitch, 3.38mm Depth, 125ºC Heat Resistance,
    Board to Board/FPC to Board Connector for Automotive
    【DF40T/DF40GT】

    1. Space-saving Design and Wide Variations
    2. 125℃ Heat Resistant Contact Design
    3. World Longest Class Effective Mating Length
    4. Guide Ribs for Wide Self Alignment Range
    5. Supports PCI-ex Gen4(16Gbps)
    6. Metal Shielding for Superior EMI 【DF40GT】
    7. Reliable Ground Design 【DF40GT】

     

    Small Floating Board to Board Connector, 125ºC Heat Resistance for Automotive

    【DF40F】

    1. 0.4mm Pitch, 3.68mm Width, Stacking Height 3.5 to 6.0mm World's Smallest Width Class in Floating Board to Board Connectors
    2. Absorption of Misalignment
    3. Wide Variety of Stacking Heights by Mating Combination with DF40T
    4. 125℃ Heat Resistance for Automotive Specifications
    5. Supports High Speed Transmission

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe 4.0
    • Скорость передачи данных
    • 16.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.4 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.4 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 6.5, 7.0 mm
    • Выста стыка
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.5, 6.5, 7.0 mm
    • Количество контактов
    • 10, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60, 80, 100, 120
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • No
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.3 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 125 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Тип разъема Подробности
Результаты:2товаров