Global icon

Результаты:5товаров
  • AU1
    рекомендуемые

    AU1 Серия

    USB Type-C Connector for Automotive

    1 Utilizes HRS’s proven CX Series (USB Type-C connector) as the core component.
    2 Highly reliable connector meeting automotive requirements for vibration and
       heat resistance.
       - Compliant with USCAR-2 and USCAR-30 standards.
    3 CPA (Connector position assurance) unit ensures secure mating.
    4 Supports Two Types of Key Code
       - Standard and A key
    5 Support various transmission standards.
       - USB, Display Port, HDMI, etc.
     

    [Industry First in the Connector Market]
    Adopted by a Leading EV Manufacturer
    Advancing the Standardization of Automotive USB Type‑C

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Другие
    • Компоненты
    • Способ крепления к панели
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Длина провода
    • 1000 mm
    • Общий тип
    • USB Type-C
    • Отраслевой стандарт
    • USB3.2
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • 10.0 Gbps
    • Влагозащита
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10
    • Количество контактов
    • 24
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Защёлка
    • Номинальная сила тока
    • 5.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 20.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 20.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
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
    • 105 ℃
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
    • Корпус, гонорар, Щит
  • GT25
    рекомендуемые

    GT25 Серия

    0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch,  Wire-to-Board Connector

    1. Reduces PCB Mounting Space
      (0.64mm Contact Tab Size / 2.2mm Pitch)
    2. Wide Product Line-up
    3. Prying Force : 98N Min.
    4. Heat Resistant Up to 105℃
    5. Clear Tactile Click
    6. Can Be Mated with Other Manufacturers' Products

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Retainer
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40
    • Номинальная сила тока
    • 1.0, 3.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 2
    • Шаг монтажа
    • 1.1, 2.2 mm
    • Шаг контактов
    • 2.2 mm
    • Длина разъема
    • 11.0, 15.4, 19.3, 19.8, 23.7, 24.2, 24.7, 26.75, 28.1, 28.6, 32.5, 36.9, 37.4, 45.7, 46.2, 54.5 mm
    • Ширина разъема
    • 13.25, 16.35, 18.5, 19.9 mm
    • Высота разъема
    • 13.0, 13.6, 15.8, 18.8 mm
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Запирающий штырёк, Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • 0.2, 0.5, 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Тёмно-серый, Светло-серый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 24, 26, 28
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 20, 24
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40, -30 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Корпус, гонорар
  • GT43
    рекомендуемые

    GT43 Серия

    Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector

    1. Compact and space-saving design
    2. Noise-resistant (conducted various noise evaluations)
    3. Seven key variations
    4. Supports One-step crimp termination
    5. High frequency characteristics: 3GHz
     * For applications other than for video, consider using GT21 or GT36S.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Адаптер, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 1
    • Номинальная сила тока
    • 1.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • Шаг монтажа
    • Шаг контактов
    • Длина разъема
    • Ширина разъема
    • Высота разъема
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Сторона крепления
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
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
    • 105 ℃
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
    • Корпус, Щит, гонорар
  • ZE05
    рекомендуемые

    ZE05 Серия

    High-Temperature and Vibration-Resistant Automotive 
    Interface Connector (0.5 Size / 2mm Pitch)


    1.  Space-saving design (0.5mm contact tab size/2mm pitch)
    2.  High temperature resistance: 125℃
    3.  High vibration resistance
    4.  Rated current 5A (single pin) / 2A (all pins)
    5.  Retainer supports 40N tensile strength
    6.  Wide variations
        Straight/Right-angle/In-line/CPA*, Position variations (2–40pos.)
    7.  Compatible with 20 to 26 AWG (0.13 to 0.5sq)
    8.  CPA* (ZE05C) ensures reliable connection and prevents incomplete mating

    *CPA (Connector Position Assurance) 

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Джек, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA
    • Количество контактов
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • Номинальная сила тока
    • 2.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 60.0, 250.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 60.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1, 2
    • Шаг монтажа
    • 1.0, 2.0 mm
    • Шаг контактов
    • 2.0 mm
    • Длина разъема
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.22, 13.3, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.22, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.42, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.42, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.42, 29.6, 29.9, 30.8, 33.6, 34.52, 35.9, 36.8, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • Ширина разъема
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3, 25.0 mm
    • Высота разъема
    • 8.05, 8.34, 8.55, 8.84, 9.7, 10.2, 10.3, 13.2 mm
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Тёмно-серый, Серый, Violet
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 26
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 20, 22, 24
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • 0.13, 0.3, 0.35 mm²
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • 0.22, 0.3, 0.35, 0.5 mm²
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 125 ℃
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
    • Корпус, гонорар
  • ZE05(Hybrid)
    рекомендуемые

    ZE05(Hybrid) Серия

    High Temperature and Vibration Resistance, 0.5+1.5 Size / 2mm Pitch,
    Automotive Interface Connector

     

    1.Space-saving (0.5+1.5 Terminal Size, 2mm Pitch)
    2.High Temperature Resistance: 125℃
    3.High Vibration Resistance
    4.Rated Current
            Signal: 2A (All Pins Power Supply) / Power: 10A (All Pins Power Supply)
    5.Compatible Cable
            Signal: 20-22 AWG (0.3-0.5sq), 24-26 AWG (0.13-0.22sq)
            Power: 16-18 AWG (0.75-1.25sq)

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 26
    • Номинальная сила тока
    • 10.0 A
    • Номинальный ток другое
    • 2.0 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 60.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 60.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 2
    • Шаг монтажа
    • 1.0 mm
    • Шаг контактов
    • 2.0 mm
    • Длина разъема
    • 41.1, 43.1 mm
    • Ширина разъема
    • 20.0, 20.5 mm
    • Высота разъема
    • 14.1, 17.4 mm
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • Цвет корпуса
    • Чёрный
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 26
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 16, 20, 24
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • 0.13, 0.3 mm²
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • 0.22, 0.5, 1.25 mm²
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 125 ℃
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
Результаты:5товаров