Global icon

Результаты:2товаров
  • POK16
    рекомендуемые

    POK16 Серия

    7.4mm Mated Height RF Board-to-Board Connector for Automotive

    1 Low Profile RF Board-to-Board connector (Mated height : 7.4mm)
    2 Meets severe automotive requirements
    3 Mating failure minimized with clear tactile click
    4 Easy to check the mounting direction using the polarity key
    5 Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.5 Max. (0 to 3GHz)
    6 Suitable for Automotive applications such as Wireless phone charger, Infotainment, Telematics, Camera and Antenna

     

    • Тип разъема
    • Гнездо, Гнездо вилки
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
    • 7.4 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 7.4 mm
    • Выста стыка
    • Количество контактов
    • 1
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
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
  • POK19
    рекомендуемые

    POK19 Серия

    9mm/12mm Mated Height RF Board-to-Board/Wire-to-Board Connector for Automotive

    1. Low profile RF Connector
     - Board-to-Board : 9mm Mated Height
     - Wire-to-Board : 12mm Mated Height
    2. Choice of two connection methods improves board design flexibility
    3. Mating failure minimized with clear tactile click
    4. Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.5 Max. (DC to 6GHz)
    5. Meets severe automotive requirements
    6. Suitable for Automotive applications such as Infotainment, Telematics, Camera and Antenna

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Гнездо вилки
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
    • 9.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 9.0, 12.0 mm
    • Выста стыка
    • 9.0, 12.0 mm
    • Количество контактов
    • 1
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
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
    • 6.0 GHz
    • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
    • 1.5 Max.
    • Покрытие центрального контакта
    • Золото
    • Внешнее покрытие контакта
    • Рекомендованный коаксиальный кабель
    • Внешний диаметр провода
    • 3.0 mm
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
Результаты:2товаров