Global icon

Результаты:2товаров
  • POK16
    рекомендуемые

    POK16 Серия

    7.4mm Mated Height RF Board-to-Board Connector for Automotive

    1 Low Profile RF Board-to-Board connector (Mated height : 7.4mm)
    2 Meets severe automotive requirements
    3 Mating failure minimized with clear tactile click
    4 Easy to check the mounting direction using the polarity key
    5 Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.5 Max. (0 to 3GHz)
    6 Suitable for Automotive applications such as Wireless phone charger, Infotainment, Telematics, Camera and Antenna

     

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
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
    • 7.4 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 7.4 mm
    • Выста стыка
    • Количество контактов
    • 1
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
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
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Тип разъема Подробности
    • Гнездо вилки
  • U.FL-K
    рекомендуемые

    U.FL-K Серия

    2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector

    1 Low-profile RF connector (mated height: 2.5mm max.)
    2 Heat resistant up to 105℃
    3 Clear tactile click confirms complete mating
    4 Enhanced peel strength with four-point substrate mounting.
    5 Excellent high frequency performance
        - V.S.W.R. 1.6 Max. (0 to 8GHz)
    6 Suitable for automotive applications such as AVN, Telematics, Camera module, Antenna etc.

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Компоненты
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Влагозащита
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Длина провода
    • 100 mm
    • Волновой импеданс
    • 50.0 Ω
    • Частота (макс.)
    • 8.0 GHz
    • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
    • 1.6 Max.
    • Количество контактов
    • 1
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Покрытие центрального контакта
    • Золото
    • Внешнее покрытие контакта
    • Рекомендованный коаксиальный кабель
    • Внешний диаметр провода
    • 1.32 mm
    • Способ соединения проводов
    • Пайка
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Экранированный диаметр
    • Диаметр центрального проводника
    • Заметки к рекомендованному проводу
    • Рабочая температура (макс.)
    • 90, 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цвет провода
    • Тип 1 контакт разъема
    • Тип 2 контакт разъема
    • Возвратные потери
    • Тип разъема Подробности
Результаты:2товаров