Global icon

Результаты:1товаров
  • ZK1
    рекомендуемые

    ZK1 Серия

    High Temperature and Vibration Resistance, 2mm Pitch, FPC to Board, Automotive Connector

    1. Compact and Light Weight
    2. Simplified Assembly for Size and Weight Reduction
    3. Withstands High Temperature and Vibration in a Compact Design
    4. Robust Center Locking Design
    5. Designed for Electric Shock Prevention
    6. Enhanced Dust Resistance with Two-Point Contact
    7. CPA (Connector Position Assurance) structurally prevents incomplete mating

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Retainer
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 32
    • Номинальная сила тока
    • 1.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 2
    • Шаг монтажа
    • 1.0 mm
    • Шаг контактов
    • 2.0 mm
    • Длина разъема
    • 43.2, 44.2 mm
    • Ширина разъема
    • 18.7, 19.2 mm
    • Высота разъема
    • 9.66, 10.58 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • Рекомендованная толщина PCB
    • Расположение разъема
    • Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Толщина покрытия
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Бежевый
    • Способ соединения проводов
    • Тип провода
    • FPC
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.3 mm
    • Рабочая температура (макс.)
    • 125 ℃
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
    • Корпус, гонорар
Результаты:1товаров