Global icon

Результаты:1товаров
  • EM35M
    рекомендуемые

    EM35M Серия

    Высоковольтные пластиковые разъемы для подачи питания

    1. Четырехпозиционные с высокой допустимой нагрузкой по току (трехфазное питание и заземление).
    2. Простая обжимка провода.
    3. Доступны стандартные инструменты.
    4. Последовательное сопряжение.
    5. Простой в использовании защелкивающийся замок.
    6. Собственный стиль вставки провода.
    7. Возможно десять комбинаций установки шпонок.
    8. Соответствует утвержденным стандартам безопасности.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Coding key, Cap
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, TÜV
    • Эксплуатационные характеристки
    • Номинальная сила тока
    • 30.0, 70.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество контактов
    • 4
    • Заметки по числу позиций
    • Размер корпуса (мм)
    • 35 mm
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
    • Сопротивление контакта
    • Выдерживаемое напряжение
    • 4260 V Max.
    • Тип крепления
    • Запирающий рычаг
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Внешний диаметр провода
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100
    • Защита от касания пальцами
    • No
    • Металлические экраны
    • No
    • Тип монтажа
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Материал оболочки
    • Пластик
    • Тип покрытия кожуха
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар
Результаты:1товаров