Global icon

Результаты:2товаров
  • DF60
    рекомендуемые

    DF60 Серия

    [EnerBee™]

    65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)

    1. Maximum 65A current carrying capacity (derating curve at 25℃ ambient temperature)
    2. Finger protection variants available
    3. Right angle crimp socket type available
    4. Sequential structure is available. Crimp Contact is available
    5. Positive lock structure for preventing incomplete mating
    6. Highly reliable 5-point contacts including independent spring contacts
    7. Reverse insertion prevention into PCB
    8. UL/C-UL, TÜV standard compliant
    9. Glow wire compliant (per IEC 60695-2-11)

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Cover case
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Количество контактов
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Номинальная сила тока
    • 40.0, 42.0, 45.0, 50.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 10.16 mm
    • Шаг контактов
    • 10.16 mm
    • Длина разъема
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 44.72, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 59.88, 63.0, 69.84 mm
    • Ширина разъема
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • Высота разъема
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Винт
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Толщина покрытия
    • 0.2 μm
    • Цвет корпуса
    • Красный, Чёрный, Серый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 8, 12
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 8, 10
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
    • Винт
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Линейная вилка, Чехол
  • EF2

    EF2 Серия

    [ZERO SCREW™] Up to 500A ZERO SCREW Terminal Block (JIS C8201-7-1)

    1. Quick and secure, one action positive lock design
    2. Easy operation simplifies maintenance especially in narrow and dimly lit places
    3. Easy connection with standard ring terminals
    4. Highly reliable connection with unique contact spring design
    5. Wide variety of cable sizes and currents supported
    6. Easy crimping termination with commercially available JIS crimp tools
    7. UL and TÜV acquisition

    • Тип разъема
    • Другие
    • Компоненты
    • end plate
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Эксплуатационные характеристки
    • Номинальная сила тока
    • 40.0, 70.0, 175.0, 240.0, 310.0, 400.0, 500.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 600.0, 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 600.0, 1500.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество контактов
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Заметки по числу позиций
    • Размер корпуса (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -25 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Влагозащита
    • Сопротивление контакта
    • Выдерживаемое напряжение
    • Тип крепления
    • Пружина
    • Способ соединения проводов
    • Внешний диаметр провода
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Защита от касания пальцами
    • Металлические экраны
    • Тип монтажа
    • Покрытие контакта
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Материал оболочки
    • Пластик
    • Тип покрытия кожуха
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар
Результаты:2товаров