Global icon

Результаты:1товаров
  • TF70
    рекомендуемые

    TF70 Серия

    For Automotive, 0.5mm Pitch, Center Lock, FPC/FFC-to-Board Connector

    1 Direct FPC/FFC connection design streamlines assembly and reduces size and weight.
    2 Offers both right angle and straight angle connection methods for flexible board design.
    3 Center Lock Design allows for easy, one-handed insertion and removal.
    4 Long effective mating length ensures high contact reliability.
    5 Safe design features prevent electric shock, mis-insertion, and incorrect mounting.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Retainer
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 50
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 32.6 mm
    • Ширина разъема
    • 6.4, 7.8 mm
    • Высота разъема
    • 5.95, 7.35 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • Рекомендованная толщина PCB
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 20
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Толщина покрытия
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Белый
    • Способ соединения проводов
    • Тип провода
    • FPC, FFC
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.3 mm
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
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
    • гонорар, Корпус
Результаты:1товаров