Global icon

Результаты:1товаров
  • GT50
    рекомендуемые

    GT50 Серия

    1mm Pitch / Single Row / Small Size/Heat/Vibration Resistant Wire-to-Board Connector for Automotive Internal Connection

    1 Contributes to space-saving and weight reduction
    2 High heat resistance up to 125℃
    3 Stabilizer reduces contact wear and enables high vibration resistance
    4 Robust design for cable routing that resists disconnecting
    5 User-friendly lock design

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 2, 4, 6, 8, 12, 16
    • Номинальная сила тока
    • 1.5, 2.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 60.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 60.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 1.0 mm
    • Шаг контактов
    • 1.0 mm
    • Длина разъема
    • 5.0, 6.0, 6.81, 7.8, 8.81, 9.8, 10.81, 12.81, 13.8, 16.81, 17.8, 20.81 mm
    • Ширина разъема
    • 7.6, 8.6 mm
    • Высота разъема
    • 5.27, 5.97 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • Расположение разъема
    • Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Толщина покрытия
    • Цвет корпуса
    • Чёрный
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 28
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 28
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • 0.08 mm²
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • 0.08 mm²
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 125 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Корпус
Результаты:1товаров