Global icon

Результаты:1товаров
  • BM28
    рекомендуемые

    BM28 Серия

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height,
    FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

    1. 5A Rated Current

    2. Highly Reliable Contact Design

    3. Superior Mating Operability

    4. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) Transmission

    5. Environmental Compatibility

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1,
    • Скорость передачи данных
    • 10.0, 20.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.35 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.35 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 0.6 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 0.6 mm
    • Выста стыка
    • 0.6 mm
    • Количество контактов
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.3, 5.0 A
    • Номинальный ток другое
    • 0.3 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0, 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 30.0, 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • DC 50.0 V
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55, -40 ℃
    • Тип разъема Подробности
Результаты:1товаров