Global icon

Результаты:2товаров
  • BM50
    рекомендуемые

    BM50 Серия

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, 15A Rated Current, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector

    1. Space-saving Design with 15A Rated Current
    2. High Contact Reliability
    3. Compact with High Extraction Force
    4. Halogen-free

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Шаг контактов
    • 0.35 mm
    • Шаг монтажа
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 0.6 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 0.6 mm
    • Выста стыка
    • Количество контактов
    • 4
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 15.0 A
    • Номинальный ток другое
    • 0.3 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 60.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 60.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • DF65
    рекомендуемые

    DF65 Серия

    [SnapBee™]

    Разъём низкопрофильный типа провод-плата с шагом 1,7 мм для цепей питания

    1. Повышенная надёжность дизайна защёлки
    2. Вертикальная стыковка обеспечивает лёгкий процесс сочленения
    3. Высоконадёжний дизайн обжимного контакта.
    4. Увеличена сила удержания кабеля
    5. Высокий пропускной ток до 4 A (AWG 24)
    6. Дизайн предусматривает защиту от затекания припоя на контактную площадку
    7. Предотвращает случайное разъединение

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA
    • Количество контактов
    • 3, 4, 5, 6, 7
    • Номинальная сила тока
    • 3.5, 4.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 1.7 mm
    • Шаг контактов
    • 1.7 mm
    • Длина разъема
    • 6.13, 7.5, 7.83, 9.2, 9.53, 10.9, 11.23, 12.6, 12.93, 14.3 mm
    • Ширина разъема
    • 6.05, 6.1 mm
    • Высота разъема
    • 1.65, 1.75 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30, 50
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • 0.25, 0.76, 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Бежевый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 28
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 24
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
Результаты:2товаров