Global icon

Результаты:2товаров
  • DF56
    рекомендуемые

    DF56 Серия

    0.3mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Connectors

    1.Space-Saving
    2.Compatibility with Small Diameter Hinges
    3.Reliable Contact Design
    4.Robust Plug Design
    5.Enhanced shielding and ground onnections
    6.Reliable Lock
    7.Solder Wicking Prevention
    8.RoHS, Halogen-free

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Другие
    • Компоненты
    • Metal cover
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 26, 30, 40, 50
    • Номинальная сила тока
    • 0.2 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 2
    • Шаг монтажа
    • 0.3 mm
    • Шаг контактов
    • 0.3 mm
    • Длина разъема
    • 12.7, 13.9, 14.3, 16.9, 17.3, 19.9, 20.3 mm
    • Ширина разъема
    • 1.68, 2.6 mm
    • Высота разъема
    • 1.09, 1.25, 1.45 mm
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
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 20
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • 0.1, 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный
    • Способ соединения проводов
    • Пайка
    • Тип провода
    • Объемный проводник, Микрокоаксиальный кабель
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 46
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 42
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
    • -35 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
  • DF80
    рекомендуемые

    DF80 Серия

    Разъёмы типа провод-плата для тонкого провода и микрокоаксиального кабеля с шагом 0,5 мм.
    Имеет вертикальное сочленение

    1. Применяется для высокоскоростных соединений до 5,4 Gbps
    2. Малогабаритний размер с высотой 1,72 мм и шириной 5,1 мм
    3. Разъём имеет направляющие для самопозиционирования кабельной вилки с розеткой на печатной плате (допускает отклонение ± 1 мм по оси X и Y )
    4. Конструкция контакта имеет две коммутационние точки, что обеспечивает надёжное соединение
    5. Высокая эффективность экранировки (имеет 8 контактных точек соприкосновения)
    6. Прочная механическая конструкция кабельной вилки
    7. Вилка обеспечивают надёжное соединение с розеткой, сопровождаемое тактильным щелчком.
    8. Дополнительно есть возможность присоединить к вилке пленочный язычок для удобства разъединения.
    9. Соответствует требованиям RoHS и не содержит галогенов*
    * Как определено дерективой IEC 61249-2-21
    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Другие
    • Компоненты
    • Metal cover
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 30, 40, 50
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 18.4, 20.94, 21.0, 23.4, 26.0, 28.4, 31.0 mm
    • Ширина разъема
    • 5.0, 5.1 mm
    • Высота разъема
    • 1.65, 1.69 mm
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
    • 30, 500
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • 0.05, 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный
    • Способ соединения проводов
    • Пайка
    • Тип провода
    • Микрокоаксиальный кабель
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 46
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 32
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
    • -35 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
Результаты:2товаров