Global icon

ДОМОЙ Название серии
Результаты:1товаров
  • BF4M
    рекомендуемые

    BF4M Серия

    Active Optical Connector
    1. Optical Transmissions Achieved by Simplified Electrical Connections
    2. High Speed Signal Transmissions with No EMI Noise
    3. Highly Flexible Optical Fiber
    4. Long Distance, High Speed and High Quality Signal Transmissions
    5. Low Power Consumption
    6. Space-Saving and Low Profile Design with 1.5mm Height
    7. Hirose offers a wide array of optical in-line and device to device connection types.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Общий тип
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Длина провода
    • Тип 1 контакт разъема
    • Тип 2 контакт разъема
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Рекомендован-ное оптоволокно
    • Возвратные потери
    • Затухание
    • Линейные потери
    • Материал оптоволокна
    • Силикатное стекло
    • Рабочая длина волны
    • Рабочая температура (макс.)
    • 60 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -10 ℃
Результаты:1товаров