Global icon

Результаты:5товаров
  • DF12N
    рекомендуемые

    DF12N Серия

    0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector

    1. Broad Variations of Stacking Height
     In addition to 0.5mm pitch ultra-miniature size connector, the stacking height of 3mm, 3.5mm, 4mm, and 5mm are provided.
    2. Corresponding to Automatic Mounting
     The connector has the vacuum pick-up area to enable automatic mounting with the embossed tape packaging.
    3. Metal Fitting Available
     The product including the metal fitting to prevent solder peeling is provided, considering the mounting on FPC.

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Выста стыка
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Количество контактов
    • 10, 14, 20, 30, 32, 36, 40, 50, 60, 80
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • No
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.3 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 125 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • DF17
    рекомендуемые

    DF17 Серия

    Разъём типа плата-плата с шагом 0,5 мм

    1. Устойчив к удару, вызваному падением (благодаря конструкции контакта)
    2. Имеет дополнительный металлический фиксатор для придания механической прочности
    3. Широкий контактный ряд от 20 до 80 контактов
    4. Межплатная высота от 4 до 8 мм
    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 4.0, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 mm
    • Выста стыка
    • 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 mm
    • Количество контактов
    • 20, 26, 30, 40, 50, 60, 70, 80
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.3 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -35 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • DF40
    рекомендуемые

    DF40 Серия

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

    1. High Density Mounting
    2. Wide Stacking Height Variations
    3. High Contact Reliability
    4. Robust Design with Shock Absorbing Ribs
    5. Wide Self Alignment Range
    6. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) transmission
    7. Solder Wicking Prevention
    8. Mated Design Protects Contacts
    9. Compliant with RoHS
    10. High-Speed Signal Support, Noise Prevention

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe,
    • Скорость передачи данных
    • 20.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.4 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.4 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Выста стыка
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Количество контактов
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • Заметки по числу позиций
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30, 3000
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.3 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0, 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 30.0, 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55, -35 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • FX25
    рекомендуемые

    FX25 Серия

    [FunctionMAX™]

    0.4mm Pitch, Small & Floating, Board-to-Board Connector

    1. 0.4mm Pitch, Compact, High Pin Count Connector

    2. Connection Type: Right Angle Connection

    3. Floating Amount: ±0.45mm in the X and Y directions

    4. High Speed Transmission: 2.5Gbps

    5. Current Capacity: 0.4A/pin

    6. Excellent Mating Operation Due to Wide Self-Alignment Guide

    7. Effective Fitting Length: 1mm for High Contact Reliability Design

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • 2.5 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.4 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.4 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • Высота стыка (макс.)
    • Выста стыка
    • Количество контактов
    • 80, 110
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • No, Yes
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.4 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • FX10

    FX10 Серия

    [FunctionMAX™]

    Разъёмы типа плата-плата с шагом 0,5 мм для высокоскоростных сигналов больше 15 Gbps
    С этими разъёмами разработан электрический интерфейс для дальнемагистральных модульей передачи данных OIF 100G Long-Haul DWDM

    1. Шаг 0,5 мм
    2. Межплатная высота: от 4 до 8 мм (для типа из 2-х частей ) и от 8 до 13 мм (для типа из 3-х частей)
    3. Повышенная эффективность передачи сигнала между печатными платами благодаря дополнительным контактам экрана
    4. Между каждыми 10-ю сигнальними контактами расположен 1 контакт экрана
    5. Подходит для приложений с высокой плотностью монтажа
    6. Есть разновидность исполнения без экранировки.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Вставка
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Ethernet, Оптоволоконный канал, Infiniband, SAS, SATA, PCIe, PCIe Gen.4
    • Скорость передачи данных
    • 15.0, 16.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
    • Выста стыка
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm
    • Количество контактов
    • 80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
    • Заметки по числу позиций
    • 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts, 14 Ground contacts
    • Плавающий дизайн
    • Yes
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.3 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Тип разъема Подробности
Результаты:5товаров