Global icon

Результаты:2товаров
  • HVH-280(Waterproof)
    рекомендуемые

    HVH-280(Waterproof) Серия

    • Тип разъема
    • Вилка, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Crimp contact, Shield contact, Wire seal, Holder
    • Способ крепления к панели
    • Винт
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
    • IP X9K
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
    • 9.5 mm
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Тип крепления
    • Номинальная сила тока
    • 30.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 600.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 600.0 V
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
    • 14
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 12
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 120 ℃
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
    • Корпус, Аксессуар
  • ZE064W
    рекомендуемые

    ZE064W Серия

    Small and Waterproof Connector for Automotive Interface
     

    1. Small Size (0.64mm terminal, 2.2mm pitch)
       Space-saving design contributes to device size reduction.

    2. High Vibration Resistance
       The female crimp terminal design includes a doublelayer spring, 3-point contact and
       3 serrations in order to surpass the intense vibration requirements for devices mounted
       in the engine room.

    3. High Heat Resistance
       Can be used at a temperature of 125℃.

    4. Waterproof (IP67/IP69K)
       Hirose's original waterproof design is compliant with IP67/IP69K when mated.
       With waterproof performance that withstands high pressure washing, ZE064W is
       suitable for use as an interface connector for automotive and industrial applications
        used in harsh environments.

    5. Rated Current
      5A (Single Pin Power Supply) / 2A (All Pins Power Supply)

    6. Mating Keys
       Prevents mis-mating when using multiple connectors.

    7. Retainer
       The retainer prevents incomplete terminal insertion and has high contact reliability
       during cable routing.

    • Тип разъема
    • Вилка, Джек, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Способ крепления к панели
    • Винт
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
    • IP 67, IP 69K
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Количество контактов
    • 8, 14, 24
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 2.2 mm
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Тип крепления
    • Номинальная сила тока
    • 2.0, 5.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 60.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 60.0 V
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
    • 22
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
    • Корпус, Аксессуар
Результаты:2товаров