Global icon

Результаты:1товаров
  • FX26
    рекомендуемые

    FX26 Серия

    [FunctionMAX™]

    140℃ Heat and Vibration Resistant Board-to-Board Floating Connector


    1. Vibration Resistance

    2. Board Misalignment Absorption

     ・X and Y Directions : ±0.7mm Floating Range

     ・Z Direction : ±0.75mm Effective Mating Length

    4. Contact Pitch : 1mm

    5. Connection Type : Stacking

      Height : 15mm/18mm/20mm/23mm/25mm

    6. Pin Count Variations : 20/30/40/50/60

    7. Rated Current : 0.5A/pin

    8. Pick and Place Mounting

    9. Excellent mating performance with large guide post

    • Тип разъема
    • Гнездо, Розетка
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Шаг контактов
    • 1.0 mm
    • Шаг монтажа
    • 1.0 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Высота стыка (мин.)
    • 15.0, 18.0, 20.0, 23.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 15.0, 20.0, 23.0, 25.0 mm
    • Выста стыка
    • 15.0, 18.0, 20.0, 23.0, 25.0 mm
    • Количество контактов
    • 20, 30, 40, 50, 60
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
    • AC 125.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 125.0 V
    • Рабочая температура (макс.)
    • 140 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
Результаты:1товаров