Global icon

Результаты:2товаров
  • GT32
    рекомендуемые

    GT32 Серия

    Automotive shielded connectors for network and high-speed transmission
    1. Full shielded structure
    2. Suitable for in-vehicle shielded connectors

     

    4pos.

    1. Industry's Smallest Shielded 4pos. Connector
    2. Enhanced Shield Design for Video Applications
    3. Multi-port Receptacles, plus High Density Mounting

     

    10, 19pos.

    1. High Speed Transmission
    2. Satisfies Various Automotive Evaluation Requirements
    3. Positive Lock Design with a Clear Tactile Click
    4. Reliable Two-point Contact Design
    5. Strengthen EMI Measures
    6. THR (Through-Hole-Reflow)  *Excluding 10 and 19pos. straight receptacles (THT)

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Джек, Контакт
    • Компоненты
    • Housing, Outer terminal, Shield cover, Shield plate
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 4, 10, 19
    • Номинальная сила тока
    • 1.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1, 2
    • Шаг монтажа
    • 0.75, 1.5 mm
    • Шаг контактов
    • 1.5 mm
    • Длина разъема
    • 1.0, 5.15, 5.2, 5.95, 7.8, 7.85, 8.25, 8.35, 16.9, 18.1, 18.4, 18.5, 18.55, 19.3, 19.4, 19.74, 21.1, 21.55, 21.65 mm
    • Ширина разъема
    • 4.9, 6.1, 6.4, 7.1, 9.85, 10.35, 10.65, 12.32, 12.5, 12.55, 12.82, 13.5, 13.7, 15.73, 17.45, 19.4, 21.35, 26.95, 28.35, 29.7, 30.15, 30.2, 32.18, 37.7, 41.45 mm
    • Высота разъема
    • 1.3, 1.325, 1.6, 2.6, 2.75, 2.8, 5.2, 5.4, 5.7, 6.575, 7.15, 7.3, 8.59, 10.3, 10.4, 10.65, 10.83, 11.0, 11.2, 12.3, 12.73, 13.3, 13.85, 17.3, 17.75 mm
    • Тип монтажа
    • SMT, Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Винт
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No, Yes
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • Цвет корпуса
    • Зелёный, Чёрный, Синий, Тёмно-серый, Серый, Светло-серый, Коричневый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Экранированный кабель
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 28
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 24
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
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
    • Корпус, Аксессуар
  • GT32F
    рекомендуемые

    GT32F Серия

    Автомобильный экранированный соединитель для передачи сигналов высокой скорости (встроенного типа)
    1. Двухрядный, шаг 1,5 мм.
    2. Встроенный разъем.
    3. Количество контактов: 4.
    4. Походит для высокоскоростных дифференциальных коробок передач.
    5. Более высокая защита от ЭМП благодаря полностью экранированной конструкции.
    6. Удовлетворяет строгим условиям испытаний для автомобильных устройств.
    7. Надежный замок обеспечивает ощутимое защелкивание.
    8. Заделка провода с помощью обжима.
    • Тип разъема
    • Вилка, Джек
    • Компоненты
    • Shield cover, Outer terminal, Housing
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 4
    • Номинальная сила тока
    • 1.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 2
    • Шаг монтажа
    • Шаг контактов
    • 1.5 mm
    • Длина разъема
    • 6.6, 7.8, 8.1, 11.85 mm
    • Ширина разъема
    • 4.35, 5.15, 28.35, 39.88 mm
    • Высота разъема
    • 4.3, 4.7, 7.85, 12.2 mm
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
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • Цвет корпуса
    • Тёмно-серый, Светло-серый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Экранированный кабель
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 28
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 24
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
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
    • Аксессуар, Корпус
Результаты:2товаров