Global icon

Результаты:2товаров
  • FX23L
    рекомендуемые

    FX23L Серия

     

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • PCIe Gen.4
    • Скорость передачи данных
    • 16.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Выста стыка
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • Количество контактов
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Yes
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • 3.0 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • AC 200.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105, 125 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • PCN10

    PCN10 Серия

    IEC603-2 / DIN41612 Standard Compliant Products

    1. Complies with DIN Standard
    2. Number of Positions
    3. Two-point Contact Design
    4. Wide Applications
    5. Stacking Height Variation

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо, Гнездо, Контакт, Аксессуар
    • Компоненты
    • Polarizing key
    • Отраслевой стандарт
    • IEC, DIN
    • Стандарты безопасности
    • UL
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Шаг контактов
    • 2.54 mm
    • Шаг монтажа
    • 2.54 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Выста стыка
    • 16.8, 16.9, 17.9, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Количество контактов
    • 16, 20, 32, 44, 48, 50, 64, 90, 96, 100, 128
    • Заметки по числу позиций
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 500
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 2.0, 3.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 250.0, 300.0 V
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
Результаты:2товаров