Global icon

Результаты:3товаров
  • DF62
    рекомендуемые

    DF62 Серия

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Контакт, Линейная вилка
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • Номинальная сила тока
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Шаг монтажа
    • 2.2 mm
    • Шаг контактов
    • 2.2 mm
    • Длина разъема
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • Ширина разъема
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • Высота разъема
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Красный, Чёрный, Белый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 24, 30
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
    • -40, -35 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Защёлка
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Линейная вилка
  • DF62W
    рекомендуемые

    DF62W Серия

    [SignalBee™]

    Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring

    1. IP65/IP67
    2. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete
     connections in tight spaces.
    3. Secure Lock Mechanism
    4. Reliable Contact Design
    5. Robust Contact Design
    6. Various Variations
    7. Applicator Sharing
    8. Glow Wire Compliance (Compliant with IEC 60695-2-11)
    9. UL, C-UL Certified (Rated voltage 250V AC/DC)

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Contact cavity sealing
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 5, 6, 9
    • Номинальная сила тока
    • 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1, 2, 3
    • Шаг монтажа
    • 2.2 mm
    • Шаг контактов
    • 2.2 mm
    • Длина разъема
    • 7.5, 8.0, 8.7, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8 mm
    • Ширина разъема
    • 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05 mm
    • Высота разъема
    • 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0 mm
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30, 50
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Белый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 26, 30
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 20, 22, 24, 28
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
    • -55, -40 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар, Линейная вилка
  • DF63W
    рекомендуемые

    DF63W Серия

    [EnerBee™]

    Компактные водонепроницаемые разъёмы с шагом 3,96 мм для внутренних источников питания

    1. Предельный ток 14 А
    2. Компактная форма предназначена для проводки в узких областях
    3. Класс водонепроницаемости IP67
    4. Упрощённый монтаж проводов
    5. Разъём имеет замок
    6. Совместимость с широким спектром кабелей
    7. Корпус разъёма доступен в чёрном и белом исполнении и имеет направляющие ключи с различной кодировкой для правильного соединения.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4
    • Номинальная сила тока
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 630.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 630.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1, 2
    • Шаг монтажа
    • Шаг контактов
    • 3.96 mm
    • Длина разъема
    • 11.66, 13.16 mm
    • Ширина разъема
    • 22.0, 37.96 mm
    • Высота разъема
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
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
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Белый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 18, 22
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 16, 20
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • 22.0 mm²
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
    • Линейная вилка
Результаты:3товаров