Global icon

Результаты:1товаров
  • BH12
    рекомендуемые

    BH12 Серия

    20A Current, Compact, Waterproof, Signal and Power Hybrid Connector

    1. High current capacity and 14 AWG compatibility with compact size Power 20Ax2pos., Signal 1A
    2. Both front and rear mount types available
    3. IPX6/IPX7 Waterproof
    4. Easy cable assembly
    5. Design prevents damage to lock
    6. Light weight

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • Номинальная сила тока
    • 20.0 A
    • Номинальный ток другое
    • 1.0 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 42.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • DC 42.0 V
    • Количество контактов
    • 3, 4
    • Заметки по числу позиций
    • Размер корпуса (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Влагозащита
    • IPX7
    • Сопротивление контакта
    • 10.0 mΩ Max.
    • Выдерживаемое напряжение
    • 600 V Max.
    • Тип крепления
    • Защёлка
    • Способ соединения проводов
    • Пайка, Обжим
    • Внешний диаметр провода
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Защита от касания пальцами
    • No
    • Металлические экраны
    • No
    • Тип монтажа
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Материал оболочки
    • Пластик
    • Тип покрытия кожуха
    • Тип разъема Подробности
Результаты:1товаров