Global icon

Результаты:1товаров
  • EF2

    EF2 Серия

    [ZERO SCREW™] Up to 500A ZERO SCREW Terminal Block (JIS C8201-7-1)

    1. Quick and secure, one action positive lock design
    2. Easy operation simplifies maintenance especially in narrow and dimly lit places
    3. Easy connection with standard ring terminals
    4. Highly reliable connection with unique contact spring design
    5. Wide variety of cable sizes and currents supported
    6. Easy crimping termination with commercially available JIS crimp tools
    7. UL and TÜV acquisition

    • Тип разъема
    • Другие
    • Компоненты
    • end plate
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Эксплуатационные характеристки
    • Номинальная сила тока
    • 40.0, 70.0, 175.0, 240.0, 310.0, 400.0, 500.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 600.0, 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 600.0, 1500.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество контактов
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Заметки по числу позиций
    • Размер корпуса (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -25 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Влагозащита
    • Сопротивление контакта
    • Выдерживаемое напряжение
    • Тип крепления
    • Пружина
    • Способ соединения проводов
    • Внешний диаметр провода
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Защита от касания пальцами
    • Металлические экраны
    • Тип монтажа
    • Покрытие контакта
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Материал оболочки
    • Пластик
    • Тип покрытия кожуха
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар
Результаты:1товаров