Global icon

Результаты:8товаров
  • DF60
    рекомендуемые

    DF60 Серия

    [EnerBee™]

    65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)

    1. Maximum 65A current carrying capacity (derating curve at 25℃ ambient temperature)
    2. Finger protection variants available
    3. Right angle crimp socket type available
    4. Sequential structure is available. Crimp Contact is available
    5. Positive lock structure for preventing incomplete mating
    6. Highly reliable 5-point contacts including independent spring contacts
    7. Reverse insertion prevention into PCB
    8. UL/C-UL, TÜV standard compliant
    9. Glow wire compliant (per IEC 60695-2-11)

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Cover case
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Количество контактов
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Номинальная сила тока
    • 40.0, 42.0, 45.0, 50.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 10.16 mm
    • Шаг контактов
    • 10.16 mm
    • Длина разъема
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 44.72, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 59.88, 63.0, 69.84 mm
    • Ширина разъема
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • Высота разъема
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Винт
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Толщина покрытия
    • 0.2 μm
    • Цвет корпуса
    • Красный, Чёрный, Серый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 8, 12
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 8, 10
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
    • Винт
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Линейная вилка, Чехол
  • DF62
    рекомендуемые

    DF62 Серия

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Контакт, Линейная вилка
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • Номинальная сила тока
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Шаг монтажа
    • 2.2 mm
    • Шаг контактов
    • 2.2 mm
    • Длина разъема
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • Ширина разъема
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • Высота разъема
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Красный, Чёрный, Белый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 28, 30
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 24, 30
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
    • -40, -35 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Защёлка
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Линейная вилка
  • DF62W
    рекомендуемые

    DF62W Серия

    [SignalBee™]

    Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring

    1. IP65/IP67
    2. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete
     connections in tight spaces.
    3. Secure Lock Mechanism
    4. Reliable Contact Design
    5. Robust Contact Design
    6. Various Variations
    7. Applicator Sharing
    8. Glow Wire Compliance (Compliant with IEC 60695-2-11)
    9. UL, C-UL Certified (Rated voltage 250V AC/DC)

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Contact cavity sealing
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 5, 6, 9
    • Номинальная сила тока
    • 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 250.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1, 2, 3
    • Шаг монтажа
    • 2.2 mm
    • Шаг контактов
    • 2.2 mm
    • Длина разъема
    • 7.5, 8.0, 8.7, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8 mm
    • Ширина разъема
    • 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05 mm
    • Высота разъема
    • 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0 mm
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30, 50
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Белый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 26, 30
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 20, 22, 24, 28
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
    • -55, -40 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Линейная вилка, Аксессуар
  • DF63
    рекомендуемые

    DF63 Серия

    15A 3.96mm pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply
    (UL, C-UL and TÜV Listed)


    1. Rated for up to 15A
    2. Secure mating and clear tactile click
    3. Prevents incomplete insertion of the crimp contact
    4. Reverse mounting prevention to PCB
    5. Short-circuit prevention
    6. Molded lance design
    7. Suitable for potting
    8. Solder crack prevention

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Количество контактов
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Номинальная сила тока
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 630.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 630.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 3.96, 7.92 mm
    • Шаг контактов
    • 3.96, 7.92 mm
    • Длина разъема
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • Ширина разъема
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • Высота разъема
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30, 50
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Белый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 18, 22
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 16, 20
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
    • Защёлка
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Линейная вилка
  • DF63W
    рекомендуемые

    DF63W Серия

    [EnerBee™]

    Компактные водонепроницаемые разъёмы с шагом 3,96 мм для внутренних источников питания

    1. Предельный ток 14 А
    2. Компактная форма предназначена для проводки в узких областях
    3. Класс водонепроницаемости IP67
    4. Упрощённый монтаж проводов
    5. Разъём имеет замок
    6. Совместимость с широким спектром кабелей
    7. Корпус разъёма доступен в чёрном и белом исполнении и имеет направляющие ключи с различной кодировкой для правильного соединения.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4
    • Номинальная сила тока
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 630.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 630.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1, 2
    • Шаг монтажа
    • Шаг контактов
    • 3.96 mm
    • Длина разъема
    • 11.66, 13.16 mm
    • Ширина разъема
    • 22.0, 37.96 mm
    • Высота разъема
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
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
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Белый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 18, 22
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 16, 20
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • 22.0 mm²
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
    • Линейная вилка
  • EM35M
    рекомендуемые

    EM35M Серия

    Высоковольтные пластиковые разъемы для подачи питания

    1. Четырехпозиционные с высокой допустимой нагрузкой по току (трехфазное питание и заземление).
    2. Простая обжимка провода.
    3. Доступны стандартные инструменты.
    4. Последовательное сопряжение.
    5. Простой в использовании защелкивающийся замок.
    6. Собственный стиль вставки провода.
    7. Возможно десять комбинаций установки шпонок.
    8. Соответствует утвержденным стандартам безопасности.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Coding key, Cap
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, TÜV
    • Эксплуатационные характеристки
    • Номинальная сила тока
    • 30.0, 70.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество контактов
    • 4
    • Заметки по числу позиций
    • Размер корпуса (мм)
    • 35 mm
    • Рабочая температура (макс.)
    • 125 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Влагозащита
    • Сопротивление контакта
    • Выдерживаемое напряжение
    • 4260 V Max.
    • Тип крепления
    • Запирающий рычаг
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Внешний диаметр провода
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100
    • Защита от касания пальцами
    • No
    • Металлические экраны
    • No
    • Тип монтажа
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Материал оболочки
    • Пластик
    • Тип покрытия кожуха
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар
  • DF22

    DF22 Серия

    [EnerBee™]

    7.92mm Contact Pitch High Current Connectors for Internal Power Supplies (UL, C-UL and TÜV Listed)

    1. Rated up to 30A
    2. Positive Locking Function
    3. Prevention of Incorrect Connections
    4. Molded-in contact retention tabs
    5. Prevention of incorrect board placement
    6. Supports resin sealing
    7. Prevention of Short Circuits between Adjacent Contacts
    8. Increased Retention Force of Crimped Contacts
    9. Full Line of Crimp Socket Contacts
    10. In-line Connections
    11. Branch In-line Type
    12. UL, C-UL, and TÜV Certified.
    13. Glow Wire compliance (Compliant with IEC 60695-2-11)

     

    Caution:
    Please use a retainer to reduce the load on the Crimp socket or In-line plug connector.

    Gold-plated products are standard for this product in order to support high current. Be sure to select a gold-plated product for use in an environment with temperature changes and vibration.
    *Tin and Tin Copper: Scheduled to be discontinued

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Адаптер, Контакт, Другие
    • Компоненты
    • Retainer
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Количество контактов
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Номинальная сила тока
    • 15.0, 20.0, 22.0, 25.0, 30.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1, 2
    • Шаг монтажа
    • 7.92 mm
    • Шаг контактов
    • 7.92 mm
    • Длина разъема
    • 8.0, 9.3, 10.8, 15.5, 16.3, 17.22, 18.0, 19.36, 19.8, 23.42, 24.22, 24.86, 25.14, 26.0, 27.72, 31.34, 32.14, 32.78, 33.06, 33.32, 35.64, 39.26, 40.64, 40.7, 40.86, 40.98, 43.56, 48.78, 49.16, 56.7 mm
    • Ширина разъема
    • 12.45, 20.0, 23.0, 24.0, 25.0, 28.7, 34.6, 34.95, 45.0 mm
    • Высота разъема
    • 7.7, 10.4, 11.6, 12.2, 12.72, 18.1, 20.14, 21.79, 27.9 mm
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30, 50
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Толщина покрытия
    • Цвет корпуса
    • Красный, Чёрный, Бежевый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 12, 16
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 10, 14, 16
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
    • Винт, Защёлка
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Линейная вилка, гонорар
  • EM12M

    EM12M Серия

    Одноконтактные разъемы с номинальной силой тока до 90 А с защелкивающимся замком


    1. Быстрый защелкивающийся замок.

    2. Безопасная конструкция с защитой пальцев.

    3. Доступные размеры кабеля: 22 мм2, 38 мм2.

    4. Простая обжимка провода.

    5. Оборудовано направляющими шпонками.

    6. Ожидается сертификация TÜV, UL.

    7. Соответствуют требованиям RoHS.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, TÜV
    • Эксплуатационные характеристки
    • Номинальная сила тока
    • 130.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество контактов
    • 1
    • Заметки по числу позиций
    • Размер корпуса (мм)
    • 12 mm
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -25 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Влагозащита
    • Сопротивление контакта
    • 0.5 mΩ Max.
    • Выдерживаемое напряжение
    • 3310 V Max.
    • Тип крепления
    • Защёлка
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Внешний диаметр провода
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Защита от касания пальцами
    • Yes
    • Металлические экраны
    • No
    • Тип монтажа
    • Покрытие контакта
    • Серебро
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Материал оболочки
    • Пластик
    • Тип покрытия кожуха
    • Тип разъема Подробности
Результаты:8товаров