Global icon

Результаты:1товаров
  • EM30MSD
    рекомендуемые

    EM30MSD Серия

    • Тип разъема
    • Компоненты
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, TÜV
    • Эксплуатационные характеристки
    • Номинальная сила тока
    • 200.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 1500.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 1500.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество контактов
    • 2
    • Заметки по числу позиций
    • Размер корпуса (мм)
    • 30 mm
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
    • IP X8
    • Сопротивление контакта
    • Выдерживаемое напряжение
    • 4500 V Max.
    • Тип крепления
    • Байонетное Соединение
    • Способ соединения проводов
    • Внешний диаметр провода
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50, 200
    • Защита от касания пальцами
    • Yes
    • Металлические экраны
    • No
    • Тип монтажа
    • Покрытие контакта
    • Серебро
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Материал оболочки
    • Пластик
    • Тип покрытия кожуха
    • Тип разъема Подробности
Результаты:1товаров