Global icon

Результаты:2товаров
  • DF60
    рекомендуемые

    DF60 Серия

    [EnerBee™]

    65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified


    1. Rated for up to 65A (Derating curve, ambient temperature of 25℃)
    2. Secure Lock Design Ensures Complete Mating
    3. Highly Reliable 5-Points Contact Design
    4. Molded Lance Design
    5. Reverse Mounting Prevention to PCB
    6. Short-Circuit Prevention
    7. Solder Crack Prevention
    8. Finger-Safe (Electric Shock Prevention)
    9. Right Angle Crimp Socket Type
    10. UL, C-UL and TÜV Specifications Certified Type Available
    11. Glow Wire Compliant (Compliant with IEC 60695- 2-11)

     

    • Тип разъема
    • Розетка, Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Cover case
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Количество контактов
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Номинальная сила тока
    • 40.0, 42.0, 45.0, 50.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 10.16 mm
    • Шаг контактов
    • 10.16 mm
    • Длина разъема
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 44.72, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 59.88, 63.0, 69.84 mm
    • Ширина разъема
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • Высота разъема
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • Тип монтажа
    • Метод сквозного отверстия
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Винт
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.6 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Толщина покрытия
    • 0.2 μm
    • Цвет корпуса
    • Красный, Чёрный, Серый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 8, 12
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 8, 10
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Винт
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
    • Линейная вилка, Чехол
  • EF2

    EF2 Серия

    [ZERO SCREW™] Up to 500A ZERO SCREW Terminal Block (JIS C8201-7-1)

    1. Quick and secure, one action positive lock design
    2. Easy operation simplifies maintenance especially in narrow and dimly lit places
    3. Easy connection with standard ring terminals
    4. Highly reliable connection with unique contact spring design
    5. Wide variety of cable sizes and currents supported
    6. Easy crimping termination with commercially available JIS crimp tools
    7. UL and TÜV acquisition

    • Тип разъема
    • Другие
    • Компоненты
    • end plate
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Эксплуатационные характеристки
    • Номинальная сила тока
    • 40.0, 70.0, 175.0, 240.0, 310.0, 400.0, 500.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 600.0, 1000.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 600.0, 1500.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество контактов
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Заметки по числу позиций
    • Размер корпуса (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -25 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Влагозащита
    • Сопротивление контакта
    • Выдерживаемое напряжение
    • Тип крепления
    • Пружина
    • Способ соединения проводов
    • Внешний диаметр провода
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 50
    • Защита от касания пальцами
    • Металлические экраны
    • Тип монтажа
    • Покрытие контакта
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Материал оболочки
    • Пластик
    • Тип покрытия кожуха
    • Тип разъема Подробности
    • Аксессуар
Результаты:2товаров