Global icon

Результаты:2товаров
  • DF52
    рекомендуемые

    DF52 Серия

    [SignalBee™]

    0.8mm Pitch, Compact and Robust Wire-to-Board Connectors

    1. Small-Sized Connector
    2. Compact yet Robust Design 
    3. Suitable for High Current Applications. (2.5A Max.: using 2pos. and 28AWG)
    4. Box shaped contact prevents deformation.
    5. Visual check insures fully mated Plug and Receptacle
    6. Halogen-free

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20
    • Номинальная сила тока
    • 1.2, 1.5, 2.0, 2.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 0.8 mm
    • Шаг контактов
    • 0.8 mm
    • Длина разъема
    • 3.5, 3.8, 4.3, 4.6, 5.1, 5.4, 5.9, 6.2, 6.7, 7.0, 8.3, 8.6, 9.9, 10.2, 11.5, 11.8, 13.1, 13.4, 13.9, 14.2, 14.7, 15.0, 15.5, 15.8, 17.9, 18.2 mm
    • Ширина разъема
    • 2.77, 3.2 mm
    • Высота разъема
    • 1.65, 1.75 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 20
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 30, 32
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 28
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
  • DF57
    рекомендуемые

    DF57 Серия

    [SnapBee™]

    Низкопрофильный разъём для цепей питания с замком типа "Swing-Lock"
    (соответствует стандартам UL-CSA)

    1. Усиленная структура поворотного замка типа "Swing-Lock".
    2. Улучшенная структура замка соединителя на плате позволила увеличить силу извлечения проводов.
    3. Высоконадёжная контактная структура.
    4. Направляющий ключ обеспечивает удобство сочленения.
    5. Защита от попадания припоя на контактную площадку.
    6. Дополнительние металлические держатели на плате придают разъёму повышенную механическую прочность.
    7. Экономичность

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 5, 6
    • Номинальная сила тока
    • 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0, 100.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0, 100.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 1.2, 2.4 mm
    • Шаг контактов
    • 1.2, 2.4 mm
    • Длина разъема
    • 3.5, 4.1, 4.7, 5.3, 5.9, 6.5, 7.1, 7.7, 8.3, 8.9 mm
    • Ширина разъема
    • 4.35, 4.6 mm
    • Высота разъема
    • 1.2, 1.4 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.0 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • 0.2, 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Бежевый, Белый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 28, 30, 34
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 26, 28, 32
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
    • -35 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
Результаты:2товаров