Global icon

Результаты:1товаров
  • FH34

    FH34 Серия

    0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact Back Flip FPC/FFC Connector

    1. Low-profile 0.5mm Pitch, Both Upper and Lower Contacts Connector
    2. FH34SRJ : Back Flip & Unique Contact Design Greatly Improves FPC Retention Force
    3. FH34D : FPC/FFC with Tabs and Improved FPC Retention Force
    4. High Speed Transmission
    5. Delivery with Lock Open
    6. Easy FPC/FFC Insertion
    7. Compatible with 0.3mm thick FPC/FFC
    8. No pattern prohibited area is required on the lower surface of the connector.
     (Overmolding Design)
    9. Halogen-free
    10. Automatic Mounting
    11. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 22.0, 24.5, 27.0 mm
    • Высота разъема
    • 1.0 mm
    • Ширина разъема
    • 3.8 mm
    • Позиция контакта
    • Верхний и нижний
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Позиция защёлки
    • Назад
    • Количество контактов
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • 1
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB3.1, eDP, MIPI, SATA, PCIe Gen 3, MIPI D-PHY, eDP1.3
    • Скорость передачи данных
    • 10.0 Gbps
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0 V
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
Результаты:1товаров