Global icon

Результаты:1товаров
  • MS-180
    рекомендуемые

    MS-180 Серия

    Миниатюрный коаксиальный переключатель с высотой 0,85 мм и частотным диапазоном до 11 ГГц

    1. Низкие вносимые потери
    2. Размер 1,8 мм х 1,8 мм, низкопрофильный дизайн - 0,8 мм
    3. Работает в широком диапазоне частот до 11 ГГц
    4. Наконечник тестового штекера имеет диаметр 2,24 мм
    5. Пригоден для автоматического монтажа
    6. Не содержит бериллия и галогенов в соответствии с IEC 61249-2-21
    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Адаптер
    • Компоненты
    • Общий тип
    • SMA, SMPM
    • Отраслевой стандарт
    • Влагозащита
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Длина провода
    • 100, 200, 300 mm
    • Волновой импеданс
    • 50.0 Ω
    • Частота (макс.)
    • 6.0, 8.0, 11.0 GHz
    • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
    • Количество контактов
    • 1
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100, 500, 10000, 100000, 1000000
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Покрытие центрального контакта
    • Золото
    • Внешнее покрытие контакта
    • Золото, Никель
    • Рекомендованный коаксиальный кабель
    • Внешний диаметр провода
    • 0.81 mm
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
    • 70, 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40, -30 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цвет провода
    • Тип 1 контакт разъема
    • SMA, MS-180
    • Тип 2 контакт разъема
    • SMA
    • Возвратные потери
    • Тип разъема Подробности
Результаты:1товаров