Global icon

Результаты:1товаров
  • BM25
    рекомендуемые

    BM25 Серия

    Миниатюрный гибридный разъём для соединения плата-гибкий шлейф (FPC) с пропускной способностью тока до 9 A

    1. Низкопрофильная конструкция с возможностью источника питания высокого тока, подходящая для подключения аккумулятора мобильного устройства.
      - Номинальный ток: 10 А для силового контакта, 0,3 А для сигнального контакта
      - Высота в штабеле: 0,7 мм, глубина: 2,6 мм
    2. Минимальное контактное сопротивление для экономии энергии.
    3. Многоточечный контакт с зажимными контактами для высокой надежности.
    4. Высокая сила извлечения достигается благодаря конструкции с многоточечным замком.
    5. Оригинальная металлическая направляющая для высокой прочности.
    6. Широкий диапазон самовыравнивания для плавного сочленения.
    7. Цельнолитые коллектор и приемник для предотвращения растекания припоя.

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB2.0, USB3.0
    • Скорость передачи данных
    • 5.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.4 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.4 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 0.7 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 0.7 mm
    • Выста стыка
    • 0.7 mm
    • Количество контактов
    • 4
    • Заметки по числу позиций
    • 2
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 10.0 A
    • Номинальный ток другое
    • 0.3 A
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • DC 30.0 V
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Тип разъема Подробности
Результаты:1товаров