Global icon

Результаты:3товаров
  • DF40
    рекомендуемые

    DF40 Серия

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

    1. High Density Mounting
    2. Wide Stacking Height Variations
    3. High Contact Reliability
    4. Robust Design with Shock Absorbing Ribs
    5. Wide Self Alignment Range
    6. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) transmission
    7. Solder Wicking Prevention
    8. Mated Design Protects Contacts
    9. Compliant with RoHS
    10. High-Speed Signal Support, Noise Prevention

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe,
    • Скорость передачи данных
    • 20.0 Gbps
    • Шаг контактов
    • 0.4 mm
    • Шаг монтажа
    • 0.4 mm
    • Ширина Контактной площадки (мм.)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Высота стыка (мин.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Высота стыка (макс.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Выста стыка
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Количество контактов
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • Заметки по числу позиций
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • Плавающий дизайн
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30, 3000
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.3 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0, 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 30.0, 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55, -35 ℃
    • Тип разъема Подробности
  • DF57
    рекомендуемые

    DF57 Серия

    [SnapBee™]

    Низкопрофильный разъём для цепей питания с замком типа "Swing-Lock"
    (соответствует стандартам UL-CSA)

    1. Усиленная структура поворотного замка типа "Swing-Lock".
    2. Улучшенная структура замка соединителя на плате позволила увеличить силу извлечения проводов.
    3. Высоконадёжная контактная структура.
    4. Направляющий ключ обеспечивает удобство сочленения.
    5. Защита от попадания припоя на контактную площадку.
    6. Дополнительние металлические держатели на плате придают разъёму повышенную механическую прочность.
    7. Экономичность

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 5, 6
    • Номинальная сила тока
    • 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0, 100.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0, 100.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 1.2, 2.4 mm
    • Шаг контактов
    • 1.2, 2.4 mm
    • Длина разъема
    • 3.5, 4.1, 4.7, 5.3, 5.9, 6.5, 7.1, 7.7, 8.3, 8.9 mm
    • Ширина разъема
    • 4.35, 4.6 mm
    • Высота разъема
    • 1.2, 1.4 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.0 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • 0.2, 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Бежевый, Белый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 28, 30, 34
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 26, 28, 32
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
    • -35 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
  • DF61Y
    рекомендуемые

    DF61Y Серия

    [SnapBee™]

    Малогабаритный низкопрофильный разъем «провод-плата» для подачи питания

    1. Запатентованная конструкция замка ViSe.
    2. Улучшенные рабочие характеристики за счет вертикального сопряжения.
    3. Малогабаритный и низкопрофильный, с высоким выдерживаемым напряжением и током (H = 2 мм, 24AWG: максимум 4 A).
    4. Высокая термостойкость.
    5. Не содержит галогенов.

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA
    • Количество контактов
    • 2, 3
    • Номинальная сила тока
    • 4.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 350.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 350.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 2.2 mm
    • Шаг контактов
    • 2.2 mm
    • Длина разъема
    • 3.84, 5.1, 6.04, 7.3 mm
    • Ширина разъема
    • 6.06, 7.35, 8.03 mm
    • Высота разъема
    • 1.9, 2.0 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • Рекомендованная толщина PCB
    • 1.0 mm Max.
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Бежевый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 28
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 24
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
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
Результаты:3товаров