Global icon

Результаты:1товаров
  • DM3N
    рекомендуемые

    DM3N Серия

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Компоненты
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • IEC
    • Рекомендованный тип карты
    • microSD катра
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Шина CardBus
    • Металлические экраны
    • Yes
    • Сторона кнопки возврата
    • Правый
    • Высота разъема
    • 1.15 mm
    • Выступ
    • Контрольный контакт
    • Yes
    • Механизм возврата
    • Нажим-нажим
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Номинальная сила тока
    • 0.5 A
    • Номинальный ток другое
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10000
    • Количество контактов
    • 8
    • Шаг монтажа
    • Шаг контактов
    • 1.1 mm
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 10.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
Результаты:1товаров