Global icon

Результаты:1товаров
  • DF59M
    рекомендуемые

    DF59M Серия

    Горизонтальный ответвитель, однополюсный соединитель типа «провод-плата»

    1 small Малый и низкопрофильный однополюсный соединитель без корпуса
    2. Четкий тактильный щелчок и высокое сопрягающее усилие с принудительной блокировкой (мин. 16N )
    3. Сила тока до 6 А при использовании кабеля AWG # 22
    4.AWG # 28-22 с наружным диаметром оболочки. От 0,9 до 1,6 мм
    • Тип разъема
    • Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA
    • Количество контактов
    • 1
    • Номинальная сила тока
    • 4.0, 6.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 300.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 300.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • Шаг контактов
    • Длина разъема
    • 2.6 mm
    • Ширина разъема
    • 4.4 mm
    • Высота разъема
    • 1.2 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • Расположение разъема
    • Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 20
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 24, 28
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 22, 26
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
Результаты:1товаров