Global icon

Результаты:1товаров
  • SW20
    рекомендуемые

    SW20 Серия

    Водонепроницаемые оптические дуплексные SC / LC разъёмы

    1. Водонепроницаемый байонетный замок с встроенным SC/LC соединителем.
    2. Предназначен для эксплуатации в суровых уличных условиях
    3. Общий тип корпуса для SW20-SC и LC-SW20
    4. Стандартные разъёмы SC / LC для тестирования
    5. Удобны в обслуживании
    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Адаптер, Другие
    • Компоненты
    • Plug cap, Receptacle cap
    • Способ крепления к панели
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Влагозащита
    • IP 67
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Длина провода
    • 2000 mm
    • Рекомендован-ное оптоволокно
    • SM-10/125, MM-50/125
    • Материал оптоволокна
    • Силикатное стекло
    • Форма муфты
    • Single-mode, Multi-mode
    • Рабочая длина волны
    • 1310, 1550, 1310 nm
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 200
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
    • Аксессуар
Результаты:1товаров