Global icon

Результаты:1товаров
  • PO(M2)

    PO(M2) Серия

    Up to 6GHz Compact Push-On Lock Coaxial Connectors
     

    1. Connection Method
        - 3 Piece Parallel Connection between Boards
          (Plug Receptacle ×2 + Interposer)   
        - Cable Connection
          (Plug Receptacle with Locking + Right Angle Jack)

    2. Superior High- frequency Performance up to 6GHz

    3. 3 Piece Parallel Connection between Boards,
        - Displacement Tolerance
         X, Y Directions: + / - 0. 4mm
         Z Direction: 1mm Range

    4. RoHS2 Compliant

    • Тип разъема
    • Вилка, Джек
    • Компоненты
    • Общий тип
    • Отраслевой стандарт
    • Влагозащита
    • Кабельная сборка
    • No
    • Длина провода
    • Волновой импеданс
    • 50.0 Ω
    • Частота (макс.)
    • 6.0 GHz
    • КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
    • 1.4 Max.
    • Количество контактов
    • 1
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 100
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Покрытие центрального контакта
    • Золото
    • Внешнее покрытие контакта
    • Рекомендованный коаксиальный кабель
    • Внешний диаметр провода
    • Способ соединения проводов
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Мин. диаметр изоляции провода
    • Экранированный диаметр
    • Диаметр центрального проводника
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
    • Тип 1 контакт разъема
    • Тип 2 контакт разъема
    • Возвратные потери
    • Тип разъема Подробности
    • Гнездо вилки
Результаты:1товаров