Global icon

Результаты:2товаров
  • DF56
    рекомендуемые

    DF56 Серия

    0.3mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Connectors

    1.Space-Saving
    2.Compatibility with Small Diameter Hinges
    3.Reliable Contact Design
    4.Robust Plug Design
    5.Enhanced shielding and ground onnections
    6.Reliable Lock
    7.Solder Wicking Prevention
    8.RoHS, Halogen-free

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Другие
    • Компоненты
    • Metal cover
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 26, 30, 40, 50
    • Номинальная сила тока
    • 0.2 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 2
    • Шаг монтажа
    • 0.3 mm
    • Шаг контактов
    • 0.3 mm
    • Длина разъема
    • 12.7, 13.9, 14.3, 16.9, 17.3, 19.9, 20.3 mm
    • Ширина разъема
    • 1.68, 2.6 mm
    • Высота разъема
    • 1.09, 1.25, 1.45 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • Yes
    • Рекомендованная толщина PCB
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 20
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • 0.1, 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный
    • Способ соединения проводов
    • Пайка
    • Тип провода
    • Объемный проводник, Микрокоаксиальный кабель
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 46
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 42
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -35 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
  • DF81
    рекомендуемые

    DF81 Серия

    Разъём микрокоаксиальний типа провод-плата вертикального сочленения с шагом 0,4 мм.

    1. Компактный дизайн
    2. Для передачи высокоскоростных сигналов (5.4 Gbps)
    3. Экранирования конструкция
    4. Имеет замок-защёлку
    5. Удобное сочленение благодаря направляющим фланцам в розетке на печатной плате
    6. Можно подсоединить как микрокоаксиальный кабель, так и дискретный провод
    7. Предотвращение попадания припоя на контактную площадку (капиллярное затекание)
    8. Соответствует требованиям RoHS и не содержит галогенов*
    * в соответствии с дерективой IEC 61249-2-21
    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Другие
    • Компоненты
    • Metal cover, Latch
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 30, 40, 50
    • Номинальная сила тока
    • 0.8 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 0.4 mm
    • Шаг контактов
    • 0.4 mm
    • Длина разъема
    • 16.16, 16.8, 20.16, 20.8, 24.16, 24.8 mm
    • Ширина разъема
    • 2.64, 2.75 mm
    • Высота разъема
    • 0.82, 0.9 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • Рекомендованная толщина PCB
    • Расположение разъема
    • Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Толщина покрытия
    • 0.05, 0.1 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный
    • Способ соединения проводов
    • Пайка
    • Тип провода
    • Микрокоаксиальный кабель
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 46
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 34
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -35 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
Результаты:2товаров