Global icon

Результаты:3товаров
  • DF53
    рекомендуемые

    DF53 Серия

    0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector

    1 ‘Industry’s smallest‘ 0.6mm pitch crimp connector 1.45mm height, 3.55mm depth
    2 Up to 1.3A Max. when using 2 positions for power.
    3 Robust design withstands cable wiring.
    4 Box-shaped contact design provides contact stability
    5 Crimp case design prevents incomplete mating
    6 Halogen Free

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
    • Номинальная сила тока
    • 1.3 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • Шаг монтажа
    • 0.6 mm
    • Шаг контактов
    • 0.6 mm
    • Длина разъема
    • 2.9, 3.0, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 5.3, 5.4, 6.5, 6.6, 7.7, 7.8, 8.9, 9.0, 10.1, 10.2, 11.3, 11.4, 12.5, 12.6, 13.7, 13.8 mm
    • Ширина разъема
    • 2.15, 2.82 mm
    • Высота разъема
    • 1.35, 1.45 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • Рекомендованная толщина PCB
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 20
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • Цвет корпуса
    • Чёрный
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 32
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • 0.4 mm²
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
  • DF58
    рекомендуемые

    DF58 Серия

    [SnapBee™]

    Small-Sized, Low Profile 1.0mm Height, Wire-to-Board Connectors for Power Supply
     

    1. Small-sized, low profile connector
    2. Leveling of the vertical mating cable
    3. Proprietary ViSe Lock design
    4. High current capability up the maximum of 3.0A (2pos. : When 28AWG is used)
    5. Highly reliable contact design
    6. Halogen-free

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 6
    • Номинальная сила тока
    • 2.0, 2.5, 3.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 1.2 mm
    • Шаг контактов
    • 1.2 mm
    • Длина разъема
    • 4.5, 4.6, 5.7, 5.8, 6.9, 7.0, 9.3, 9.4 mm
    • Ширина разъема
    • 4.47, 4.77 mm
    • Высота разъема
    • 0.95, 0.975 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • Рекомендованная толщина PCB
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Бежевый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 30
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 28
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
  • DF65
    рекомендуемые

    DF65 Серия

    [SnapBee™]

    Разъём низкопрофильный типа провод-плата с шагом 1,7 мм для цепей питания

    1. Повышенная надёжность дизайна защёлки
    2. Вертикальная стыковка обеспечивает лёгкий процесс сочленения
    3. Высоконадёжний дизайн обжимного контакта.
    4. Увеличена сила удержания кабеля
    5. Высокий пропускной ток до 4 A (AWG 24)
    6. Дизайн предусматривает защиту от затекания припоя на контактную площадку
    7. Предотвращает случайное разъединение

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • UL, C-UL/CSA
    • Количество контактов
    • 3, 4, 5, 6, 7
    • Номинальная сила тока
    • 3.5, 4.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 1.7 mm
    • Шаг контактов
    • 1.7 mm
    • Длина разъема
    • 6.13, 7.5, 7.83, 9.2, 9.53, 10.9, 11.23, 12.6, 12.93, 14.3 mm
    • Ширина разъема
    • 6.05, 6.1 mm
    • Высота разъема
    • 1.65, 1.75 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • No
    • Рекомендованная толщина PCB
    • Расположение разъема
    • Прямой
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 30, 50
    • Покрытие контакта
    • Золото, Олово
    • Толщина покрытия
    • 0.25, 0.76, 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Бежевый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 28
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 24
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40 ℃
    • Способ крепления к панели
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Тип разъема Подробности
Результаты:3товаров