Global icon

Результаты:2товаров
  • CX
    рекомендуемые

    CX Серия

    USB Type-C Connector

    1. USB Type-C compliant interface connector
    2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
    3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
    4. Wide Product Variation
    5. Halogen-free

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо
    • Компоненты
    • Plug unit, Plug shell
    • Способ крепления к панели
    • Кабельная сборка
    • No, Yes
    • Длина провода
    • 1000 mm
    • Общий тип
    • USB Type-C
    • Отраслевой стандарт
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB2.0, USB3.0, USB4 Gen.2x2
    • Скорость передачи данных
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • Влагозащита
    • IP 54, IP 68, IP 69K, IPX4
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48 hours h
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10000
    • Количество контактов
    • 16, 24
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.5 mm
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Трение, Винт
    • Номинальная сила тока
    • 5.0, 6.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 20.0, 48.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 20.0, 48.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Тип монтажа
    • THR, SMT
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате, Сдвинутые по отношению к центру
    • Способ соединения проводов
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 80, 85, 105 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -40, -20 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цвет провода
    • Тип разъема Подробности
    • Единица, Оболочка, Гнездо вилки
  • ZX
    рекомендуемые

    ZX Серия

    Micro-USB разъёмы для стандарта USB 2.0

    Очень маленькие высоконадёжные разъёмы, соответствующие механическим, электрическим и экологическим требованиям стандарта Micro-USB (USB 2.0).
    Розетки и вилки доступны в разнообразных монтажных стилях, что позволяет использовать их в различных приложениях.

    1. Компактмий размер.
    2. Различные типы розеток.
    3. Различные типы вилок.
    4. Легко сочленяются.
    5. Hirose была первой компанией, которая получила сертификацию на Micro-USB (TID номер).

     

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Другие
    • Компоненты
    • Plug shell
    • Способ крепления к панели
    • Кабельная сборка
    • No
    • Длина провода
    • Общий тип
    • MicroUSB
    • Отраслевой стандарт
    • USB
    • Стандарты безопасности
    • Эксплуатационные характеристки
    • USB2.0
    • Скорость передачи данных
    • 0.48 Gbps
    • Влагозащита
    • Длительность теста с солевым опрыскиванием (Сопротивление коррозии)
    • 48 hours h
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 10000
    • Количество контактов
    • 5
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.65 mm
    • Покрытие контакта
    • Золото
    • Тип крепления
    • Защёлка
    • Номинальная сила тока
    • 1.8 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Тип монтажа
    • SMT, Метод сквозного отверстия
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате, Обратный на плате, Обратный смещённый, Стандартные монтируемые снизу
    • Способ соединения проводов
    • Пайка
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -30 ℃
    • Направление монтажа
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Цвет провода
    • Тип разъема Подробности
Результаты:2товаров