Global icon

Результаты:2товаров
  • DF53
    рекомендуемые

    DF53 Серия

    0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector

    1 ‘Industry’s smallest‘ 0.6mm pitch crimp connector 1.45mm height, 3.55mm depth
    2 Up to 1.3A Max. when using 2 positions for power.
    3 Robust design withstands cable wiring.
    4 Box-shaped contact design provides contact stability
    5 Crimp case design prevents incomplete mating
    6 Halogen Free

    • Тип разъема
    • Вилка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
    • Номинальная сила тока
    • 1.3 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 50.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • Шаг монтажа
    • 0.6 mm
    • Шаг контактов
    • 0.6 mm
    • Длина разъема
    • 2.9, 3.0, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 5.3, 5.4, 6.5, 6.6, 7.7, 7.8, 8.9, 9.0, 10.1, 10.2, 11.3, 11.4, 12.5, 12.6, 13.7, 13.8 mm
    • Ширина разъема
    • 2.15, 2.82 mm
    • Высота разъема
    • 1.35, 1.45 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Опция стабилизации печатной платы
    • Пайка
    • Расположение ножек разъема в шахматном порядке
    • Рекомендованная толщина PCB
    • Расположение разъема
    • Прямой, Прямой угол
    • Цикл соединения и рассоединения
    • 20
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • Цвет корпуса
    • Чёрный
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 32
    • Минимальное сечение провода (мм2)
    • Максимальное сечение провода (мм2)
    • 0.4 mm²
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
  • DF58
    рекомендуемые

    DF58 Серия

    [SnapBee™]

    Small-Sized, Low Profile 1.0mm Height, Wire-to-Board Connectors for Power Supply
     

    1. Small-sized, low profile connector
    2. Leveling of the vertical mating cable
    3. Proprietary ViSe Lock design
    4. High current capability up the maximum of 3.0A (2pos. : When 28AWG is used)
    5. Highly reliable contact design
    6. Halogen-free

    • Тип разъема
    • Розетка, Гнездо, Контакт
    • Компоненты
    • Кабельная сборка
    • No
    • Отраслевой стандарт
    • Стандарты безопасности
    • Количество контактов
    • 2, 3, 4, 6
    • Номинальная сила тока
    • 2.0, 2.5, 3.0 A
    • Номинальный ток другое
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 100.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Количество рядов (интрефейс)
    • 1
    • Шаг монтажа
    • 1.2 mm
    • Шаг контактов
    • 1.2 mm
    • Длина разъема
    • 4.5, 4.6, 5.7, 5.8, 6.9, 7.0, 9.3, 9.4 mm
    • Ширина разъема
    • 4.47, 4.77 mm
    • Высота разъема
    • 0.95, 0.975 mm
    • Тип монтажа
    • SMT
    • Сторона крепления
    • Стандартные на плате
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
    • 10
    • Покрытие контакта
    • Олово
    • Толщина покрытия
    • 1.0 μm
    • Цвет корпуса
    • Чёрный, Бежевый
    • Способ соединения проводов
    • Обжим
    • Тип провода
    • Объемный проводник
    • Минимальное сечение провода (AWG)
    • 30
    • Максимальное сечение провода (AWG)
    • 28
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
Результаты:2товаров