Global icon

Результаты:1товаров
  • FH64MA
    рекомендуемые

    FH64MA Серия

    • Тип разъема
    • Гнездо
    • Шаг монтажа
    • 0.5 mm
    • Длина разъема
    • 3.2, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 8.2 mm
    • Высота разъема
    • 0.5 mm
    • Ширина разъема
    • 3.15 mm
    • Позиция контакта
    • Верх
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Рекомендованные FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • Горизонтальный
    • Рекомендованные толщина кабеля FPC (мм)
    • 0.12 mm
    • Глубина (мм) привода ОТКРЫТОЕ состояние
    • 2.92 mm
    • Размер глубины (мм) привода ЗАКРЫТЬ состояние
    • 3.15 mm
    • Метод привода
    • Назад
    • Количество контактов
    • 5, 7, 11, 15, 19, 25
    • Заметки по числу позиций
    • Шаг контактов
    • 0.25 mm
    • Количество рядов (Lead/ PCB сторона)
    • 2
    • Эксплуатационные характеристки
    • Скорость передачи данных
    • Рабочая температура (макс.)
    • 85 ℃
    • Рабочая температура (мин.)
    • -55 ℃
    • Плавающий диапазон(XY)(мм)
    • Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
    • Номинальное напряжение (AC)
    • AC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (AC) другое
    • Номинальное напряжение (DC)
    • DC 30.0 V
    • Номинальное напряжение (DC) другое
    • Номинальная сила тока
    • 0.2 A
    • Номинальный ток другое
    • Тип разъема Подробности
Результаты:1товаров