Global icon

제품검색: 1 건 있습니다.

선택된 조건

  • 생산 현황:판매 제품 
  • 생산 현황:신규 설계 비추천 
  • 생산 현황:생산종료 예정 
조건 검색

조건 검색

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 부품
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 5.0 Gbps
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 실장 Pitch
    • 0.5 mm
    • 탭 폭 (mm)
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 결합 높이 (Min.)
    • 3.5 mm
    • 결합 높이 (Max.)
    • 5.0 mm
    • 결합 높이
    • 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • 핀수
    • 50
    • 기타 핀수
    • 플로팅 기능
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 삽발 횟수
    • 50
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 접점부 도금
    • 정격전류
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -45 ℃
    • RoHS (EU)2015/863
    • 적합
    • SVHC
    • 35th 비 함유
    • 커넥터 형태 정보
제품검색: 1 건 있습니다.