Global icon

온보드 충전기

온보드 충전기



인터페이스 커넥터

  • 내진 방수 성능을 갖춘 소형 전원 인터페이스 커넥터

  • ZE064W

    추천

    Small and Waterproof Connector for Automotive Interface

Board to Board

  • BM54

    추천

    Small Floating Board-to-Board Connector, 125ºC Heat Resistance, For Automotive Applications

  • FX23

    추천

    [FunctionMAX™] 고속전송 대응, 0.5mm Pitch, Board to Board, 플로팅 커넥터

  • FX23L

    추천

    [FunctionMAX™] 0.5mm Pitch, 전원복합, 고속전송 대응, Board to Board

  • FX26

    추천

    [FunctionMAX™] 140℃ Heat and Vibration Resistant Board-to-Board Floating Connector

  • KP27F

    추천

    125℃ Heat Resistant, Floating Board-to-Board Connector, 0.5mm Pitch / 21mm Stacking Height

FPC-to-Board

  • TB4

    추천

    차량용, 1.0mm 피치, 센터 잠금, FPC/FFC-대-보드 커넥터

  • ZK1

    추천

    높은 열 내성, 높은 진동 내성, 2mm 피치, 보드대FPC, 차량용 커넥터

FPC/FFC

  • FH28K

    추천

    0.5mm 피치, 높이 2.55mm 하접점, 프론트 플립 125℃ 대응

  • FH52K

    추천

    0.5/1mm 피치, 2mm 높이 하접점, 프론트 플립 125℃ 대응

  • FH63S

    추천

    0.5mm 피치, 높이 2.8mm 하접점, 원 액션 록, 105℃ 대응

  • FH67

    추천

    0.5mm 피치, 높이 5.2mm 수직 접속, 원 액션 록 2점 접점, 125℃ 대응

  • FH69

    추천

    0.5mm 피치, 높이 2.3mm 상하 접점, 백플립 2점 접점, 125℃ 대응

더 보기

Board to Wire

  • GT25

    추천

    0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch, Wire-to-Board Connector

  • GT50

    추천

    1mm Pitch / Single Row / Small Size/Heat/Vibration Resistant Wire-to-Board Connector for Automotive Internal Connection

  • HVH-280

    추천

    High Current Power Connector for Internal Automotive Connection,Heat Resistant up to 125℃

  • KM32A

    추천

    2.0mm Pitch, 0.5 Terminal Tab Size, Wire-to-Board Connector

  • ZE05

    추천

    High-Temperature and Vibration-Resistant Automotive Interface Connector (0.5 Size / 2mm Pitch)

더 보기
이 용도 솔루션 제품 목록