Global icon

Radar

Radar

인터페이스 커넥터

  • AU1

    추천

    차량용 USB Type-C 커넥터

  • GT25

    추천

    0.64mm Contact Tab Size, 2.2mm Pitch, Wire-to-Board Connector

  • GT43

    추천

    Supports LVDS, Shielded Coaxial Connector

  • ZE05

    추천

    High-Temperature and Vibration-Resistant Automotive Interface Connector (0.5 Size / 2mm Pitch)

  • ZE05(Hybrid)

    추천

    High Temperature and Vibration Resistance, 0.5+1.5 Size, 2mm pitch Automotive Interface Connector

Board to Board

  • BM54

    추천

    Small Floating Board-to-Board Connector, 125ºC Heat Resistance, For Automotive Applications

  • DF12N

    추천

    0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector

  • DF40T

    추천

    0.4mm Pitch, 3.38mm Depth, 125ºC Heat Resistance, Board to Board/FPC to Board Connector for Automotive

  • FX23

    추천

    [FunctionMAX™] 고속전송 대응, 0.5mm Pitch, Board to Board, 플로팅 커넥터

  • FX23L

    추천

    [FunctionMAX™] 0.5mm Pitch, 전원복합, 고속전송 대응, Board to Board

더 보기

FPC/FFC,FPC-to-Board

  • FH52K

    추천

    0.5/1mm 피치, 2mm 높이 하접점, 프론트 플립 125℃ 대응

  • FH63S

    추천

    0.5mm 피치, 높이 2.8mm 하접점, 원 액션 록, 105℃ 대응

  • FH65

    추천

    0.5mm 피치, 높이 1.2mm 하접점, 프론트 플립 125℃ 대응

  • FH67

    추천

    0.5mm 피치, 높이 5.2mm 수직 접속, 원 액션 록 2점 접점, 125℃ 대응

  • FH69

    추천

    0.5mm 피치, 높이 2.3mm 상하 접점, 백플립 2점 접점, 125℃ 대응

더 보기

Board to Wire

  • GT50

    추천

    1mm Pitch / Single Row / Small Size/Heat/Vibration Resistant Wire-to-Board Connector for Automotive Internal Connection

  • KM32A

    추천

    2.0mm Pitch, 0.5 Terminal Tab Size, Wire-to-Board Connector

이 용도 솔루션 제품 목록