Global icon

네트워크 스위치

네트워크 스위치



고속전송 대응 Board to Board

  • IT14

    추천

    Mirror Mezz, 고속 전송지원, 낮은 키, BGA 메자닌 커넥터

  • IT18

    추천

    COM-HPC® Standard Compatible, Ultra High Density,​ Low Profile, BGA Mezzanine Connector​

  • IT5

    추천

    고속전송 대응 (25⁺Gbps), BGA 실장, 메자닌 커넥터

  • IT8

    추천

    56Gbps 고속 전송용 BGA 메자닌 커넥터

Board to Board

  • ER8

    추천

    [FunctionMAX™] PCIe Gen.4 High Speed Transmission (16+Gbps), 0.8mm Pitch, Board-to-Board Connectors

  • FX18

    추천

    [FunctionMAX™] 고속전송 대응, 0.8mm Pitch, Board to Board 커넥터

  • FX23

    추천

    [FunctionMAX™] 고속전송 대응, 0.5mm Pitch, Board to Board, 플로팅 커넥터

  • FX23L

    추천

    [FunctionMAX™] 0.5mm Pitch, 전원복합, 고속전송 대응, Board to Board

  • IT9

    추천

    0.5mm Pitch High Speed Transmission, Right Angle Connector

더 보기

Power Supply

  • DF60

    추천

    [EnerBee™] 65A (推导曲线,环境温度25°C),10.16毫米间距电线到电池连接器用于内部电源(UL,C-UL, TÜV认证)

  • FX30B

    추천

    [FunctionMAX™] 25A Max. 대응, 위치차이 흡수, Board to Board, 전원연결용 커넥터

  • IT-P

    추천

    60A/70A 정격 전류, 보드-보드 전원 핀 커넥터

이 용도 솔루션 제품 목록