Global icon

시리즈 검색 :6개 있습니다
  • 1.85mm
    추천

    1.85mm 시리즈

    1.85mm Coaxial Connectors IEC Standard Compliant

    1. IEC standard compliant 1.85mm coaxial connector (IEC 61169-32)
    2. Supports up to 65GHz frequency
    3. Board receptacle is screw-mounted.
    4. Field Replaceable connectors are suitable for RF modules in ruggedized applications
    5. Cable assembly uses 0. 085 inch flexible cable
    6. Terminator is also available.
    7. RoHS2 compliant

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 1.85mm
    • 준거 규격
    • IEC
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 152, 304, 609, 914, 1219 mm
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 65.0, 67.0, 71.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 기판실장 방법
    • Screw
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 2.6416 mm
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105, 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • Yellow
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • 2.4mm
    추천

    2.4mm 시리즈

    2.4mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant


    1. 2.4mm coaxial connector conforming to MIL-STD-348B Standard
    2. Supports up to 50GHz frequency
    3. Board Receptacle is Screw-mounted
    4. Field Replaceable connectors are suitable for RF modules in ruggedized applications
    5. Cable assembly uses 0.085 inch flexible cable
    6. Terminator is also available
    ​​​​​​​7. RoHS2 compliant

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 2.4mm
    • 준거 규격
    • MIL
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 152, 304, 609, 914, 1219, 1524 mm
    • 특성 임피던스
    • 42.5, 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 50.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 500
    • 기판실장 방법
    • Screw
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 2.5 mm
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 1.045 mm
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105, 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • Green
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • 2.92mm
    추천

    2.92mm 시리즈

    2.92mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

    1. 2.92mm coaxial connector conforming to MIL-STD-348B Standard
    2. Supports up to 40GHz frequency. Supports up to 43.5GHz frequency for evaluation
        board connector.
    3. Board receptacle is screw-mounted
    4. Field Replaceable connectors are suitable for RF modules in ruggedized applications
    5. Cable harness uses 0.085 inch flexible cable
    6. Terminator is also available.
    7. RoHS2 compliant

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 어댑터
    • 부품
    • In-line Adapter, Conversion adapter
    • 일반 호칭
    • 2.92mm
    • 준거 규격
    • MIL
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 101, 127, 152, 177, 203, 228, 254, 304, 457, 609, 914, 1219, 1524, 1828 mm
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 40.0, 43.5 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.3 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 500, 1000
    • 기판실장 방법
    • Screw
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 패시베이트
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 0.085인치 플렉시블 케이블
    • 케이블 외경
    • 2.5 mm
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 1.27 mm
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105, 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • Green
    • 결합부 형태 1
    • 2.92mm
    • 결합부 형태 2
    • 2.92mm
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • BNC75
    추천

    BNC75 시리즈

    12G-SDI 표준 규격, 75옴, 동축 ​ 커넥터

    1. 단일 케이블에서 4K에 해당하는 신호​(12G-SDI 표준 호환​)
    2. 12Gbps 전송​을 달성하기 위한 최적화된 마운팅 및 내부 ​ 설계
    3. 다양한 종류
     - 보드 장착 SMT, ​ 딥
     - 패널 장착 : 스레드 고정 유형, 벌크헤드 ​ 유형
     - 마운팅 피치 : 16mm, 16.5mm, 17mm, 17.5mm​
    4. 12GHz 고주파에 최적화된 설계​

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 잭, 어댑터
    • 부품
    • 일반 호칭
    • BNC, BNC(75), PL71
    • 준거 규격
    • MIL, JIS
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 특성 임피던스
    • 75.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 1.5, 2.0, 3.0, 12.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2, 1.3, 1.4, 1.43 Max.
    • 핀수
    • 삽발 횟수
    • 500, 1000, 5000
    • 기판실장 방법
    • Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 니켈
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW, ,
    • 케이블 외경
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 60, 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55, -40, -30 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • BNC(75), BNC(75)_Jack
    • 결합부 형태 2
    • BNC(75), PL71_Jack
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • HRM(G)
    추천

    HRM(G) 시리즈

    Excellence Impedance Matching SMA Connector

    1. Support High-Frequency Band
    2. Conforms to SMA Standard
    3. Available in Frequency Band up to 28GHz
    4. Solderless Mounted
    5. Board Mounting Thickness
    6. PCB Mounting Direction
    7. RoHS2 Compliant
     

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클, 잭
    • 부품
    • 일반 호칭
    • SMA
    • 준거 규격
    • MIL
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 3.0, 6.0, 18.0, 28.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.7 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 500, 1000
    • 기판실장 방법
    • Screw
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 금, 패시베이트
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85, 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • SMP
    추천

    SMP 시리즈

    SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

    1. Excellent High Frequency performance
    2. Easy push-on lock
    3. Wide variations
    4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
    5. RoHS2 compliant
    6. Halogen-free

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클, 잭, 어댑터
    • 부품
    • 일반 호칭
    • SMA, SMP
    • 준거 규격
    • MIL
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 100, 200, 300, 500 mm
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 18.0, 30.0, 40.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 100, 500, 1000
    • 기판실장 방법
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 0.085인치 플렉시블 케이블
    • 케이블 외경
    • 1.44, 2.5 mm
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 125 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -55 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • Green, Blue
    • 결합부 형태 1
    • SMP, SMA, SMP(FD), SMP(SB)
    • 결합부 형태 2
    • SMP, 2.92mm
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :6개 있습니다