Global icon

스마트 온도

스마트 온도

터치 패널 연결

  • FH62

    추천

    0.25mm Pitch, 높이 1.1mm, 상접점, One Action Lock 타입

  • FH64MA

    추천

    0.25mm 피치, 높이 0.5mm 상접점, 백 플립

  • FH72

    추천

    0.3mm 피치 높이 0.9mm에 접점 원 액션 유형 높은 FPC 유지력 FPC 커넥터

디스플레이

  • BM28

    추천

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

  • FH35C

    추천

    0.3mm Pitch, 높이 0.9mm, 상·하접점, Back Flip 타입, FPC 커넥터

  • FH62

    추천

    0.25mm Pitch, 높이 1.1mm, 상접점, One Action Lock 타입

스피커

  • DF58

    추천

    [SnapBee™] 높이 1.0mm, Board to Wire, 소형·저배 전원용 커넥터

  • DF61Y

    추천

    [SnapBee™] Board to Wire, 소형·저배, 전원용 커넥터

안테나 연결

  • MS-180

    추천

    0 to 11GHz, 0.85mm Height, Ultra Compact Coaxial RF Switch for module functionality inspection

  • U.FL

    추천

    Light Weight Micro SMT Coaxial Connector, 1.9mm to 2.4mm Mated Height

버튼 / 기타 연결

  • BM28

    추천

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

  • DF40

    추천

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

  • TF31

    추천

    0.5mm/1.0mm Pitch, 높이 2mm, FPC·FFC 커넥터

  • 0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip

인터페이스 연결

  • CX

    추천

    차세대 USB 규격 USB Type-C™ 커넥터

이 용도 솔루션 제품 목록